FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.
Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.
Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.
Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.
Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.
Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.
Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.
Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.
Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.
Это изображение касается QDD-SR4.2-400G.

Arista Networks Compatible 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m MPO-12 MMF Optical Transceiver Module, Support 4× 100G-SR1.2

#199403
#199403

Inphi DSP II-VI VCSEL ≤12W MTP-12 MMF

US$1,279.00
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 10 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Arista Networks Compatible 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM Optical Transceiver Module(MMF,850nm,100m,MPO,DOM)

The 400GBASE-SR4.2 module, MTP/MPO-12 connector, up to 150m over parallel OM5 multi-mode fiber. It is compliant to IEEE 802.3-2015 protocol and 400GAUI-8/PAM4 standard.
The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 400G ethernet and data center interconnect applications. And it can Support 4× 100G-SR1.2.

Specifications
Part Number
QDD-SR4.2-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
425Gbps
Wavelength
850nm,910nm
Max Cable Distance
70m@OM3/150m@OM5
Connector
MPO-12
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.5dBm~4dBm
RX Power
-8.5dBm~4dBm
Powerbudget
2dB
Modulation
PAM4
Power Consumption
≤12W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
NO
Core Size
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Packaging Technology
COB
Protocols
IEEE 802.3-2015,QSFP-DD MSA
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Inphi DSP Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Inphi DSP Chip
Stable Transmission
≤12W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test

No Packet Loss &
CRC
TDECQ Test

1.68db
Bit Error Rate Test

BER 2.4E-4
Temperature Test

0~70°C
Enable Seamless Connectivity for Your Network
Reconfiguring the transceiver to work with different brands, FS BOX offers flexibility in stock costs.
Center Wavelength
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Connector
MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
Cable Distance (Max.)
70m@OM3/150m@OM5
70m/100m@MMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulation
PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Power Consumption
≤12W
≤10W
≤10W
≤10W
Transmitter Type
VCSEL
VCSEL
DFB
CWDM EML
Packaging Technology
COB
COB
COB
COB
Protocols
QSFP-DD MSA, IEEE 802.3-2015
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4. IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
Data Center 400G to 8x 50G Breakout
Data Center 800G to 2x 400G Breakout 400G to 4x 100G Breakout
Data Center
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели