FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается N8560-32C.
00:38
Это изображение касается N8560-32C.
Это изображение касается N8560-32C.
Это изображение касается N8560-32C.
Это изображение касается N8560-32C.
Это изображение касается N8560-32C.
Это изображение касается N8560-32C.
Это изображение касается N8560-32C.
Это изображение касается N8560-32C.
Это изображение касается N8560-32C.
Это изображение касается N8560-32C.
Это изображение касается N8560-32C.
Это изображение касается N8560-32C.
Это изображение касается N8560-32C.
Это изображение касается N8560-32C.
Это изображение касается N8560-32C.
Это изображение касается N8560-32C.
Это изображение касается N8560-32C.

Customized N8560-32C, 32-Port Ethernet L3 Data Center Switch, 32 x 100Gb QSFP28, Support Stacking, Broadcom Chip, Software Installed, Dual DC PSUs

New #191808
New #191808

Custom Power Modules Broadcom MLAG Stacking VXLAN RoCE

US$9,399.00
FS P/N: N8560-32C
FS P/N: N8560-32C
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Power Supply:
AC Power
230 на глобальном складе, 20 июн, 2024
1 шт. в пути, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$0.00 по Счет напрямую депонирован на мой счет оператора
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

N8560-32C, 32-Port Ethernet L3 Data Center Switch with Custom Power Modules, 32 x 100Gb QSFP28, Support MLAG/Stacking, Broadcom Chip, FSOS Installed

The N8560-32C provides line-rate L3 switching across the 32x QSFP28 ports, and each QSFP28 port can be configured as 40/100GbE, or as 4x 10/25GbE or 2x 50GbE via breakout cables. The N8560-32C switch allows you to customize power modules based on your specific application requirements. The compact 1U switch can be deployed as a top-of-rack (ToR) switch supporting 10/25GbE to servers with 40/50/100GbE, or as a spine switch supporting 40/50/100GbE spine interconnects.

N8560-32C supports PFC, DCBX and ECN to deliver low-latency, zero packet loss, non-blocking lossless Ethernet, VXLAN, EVPN for virtual network expansion, and supports features like GR, BFD mechanisms to ensure normal operation when the network bears abundant services and heavy traffic.

Specifications
Ports
32x 100G QSFP28
Switch Chip
BCM56870
CPU
Intel Xeon D-1527 (Quad-core, 2.2 GHz)
Number of VLANs
4K
Switching Capacity
6.4 Tbps
MAC Address
96K
Forwarding Rate
2980 Mpps
Jumbo Frame
9,216
SDRAM
8GB
ARP Entries
100,000
Flash Memory
240GB
IPv4/IPv6 Routes
128,000/64,000
Packet Buffer
32MB
Latency
<1μs
Hot-swappable Power Supplies
2 (1+1 Redundancy)
Max. Power Consumption
<450W
Hot-swappable Fans
5 (4+1 Redundancy), Front-to-Back
MTBF
390,000 Hours
Dimensions (HxWxD)
1.73"x 17.4"x 22" (44x 442x 560mm)
Operating System
FSOS
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Software Spotlights

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности

Network Solutions

Flexible Interface Speeds for Multi-scenario Deployment
10/25G for servers, 40/50/100G uplinks for spine switches.
BCM56870
Broadcom Chip
6.4 Tbps
Switching Capacity
2980 Mpps
Forwarding Rate
Stacking Simplifies Network Configuration
Stacking virtualization technology virtualizes multiple physical devices into a logical device, simplifying network configuration and structure, eliminating loops, and improving reliability.
2 Units
Virtual stacking
200Gbps
Stacking bandwidth
50ms
Fault recovery
LACP
Uplink aggregation
MLAG Enhances System Reliability

MLAG virtualization technology realizes load balancing and improves link reliability. Supports device-independent upgrades to ensure second-level upgrades for services.

VXLAN Achieves Unlimited Data Transmission
VXLAN technology constructs a virtual Layer 2 network and creates virtual tunnels over IP networks, enabling cross-regional and cross-data center data migration and flexible resource allocation.
Lossless Ethernet and Zero Packet Loss
RDMA technology reduces CPU burden and effectively resolves network latency. PFC+ECN enables intelligent data exchange and prevents packet loss, ensuring lossless transmission.
Accelerate Provisioning from Days to Minutes

Simplify duplicate network configuration by automation helpers like NETCONF, Python, Zero Configuration, Ansible, gRPC, OpenFlow, greatly save daily operation costs and time.

yes
font-size: 14px
yes
font-family: "Open Sans", Arial, Helvetica, sans-serif
yes
">N8560-32C
background-color: rgb(255, 255, 255)
yes
font-size: 14px
yes
font-family: "Open Sans", Arial, Helvetica, sans-serif
yes
">N5860-48SC
Switch Speeds
32x100G
Hot-swappable Power Supplies
AC Power Supplies
MLAG
yes
Stacking
yes
VXLAN
yes
EVPN
yes
OSPFv2/v3
yes
BGP4/BGP4+
yes
NETCONF
yes
Python, gRPC
yes
PFC (802.1Qbb)
yes
ECN
yes
GR
yes
10GBASE-T SFP+
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели