Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Generic Compatible 2.5GBASE-SX SFP 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Transceiver Module
#190345
#190345
US$19.00
FS P/N: SFP2.5G-SX-85FS P/N: SFP2.5G-SX-85
Заказы 176
Отзывы 2
Вопрос 1
Transceiver Models:
106 на глобальном складе, 01 июл, 2024
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
T***s
Sweden
June 06, 2024
These are about the only 2.5G SFP that I could find from a known company for my MiktoTik devices. The generic module works fine if you pre-configure both ends for 2.5 X and disable auto-negotiation.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0A***n
United States
December 04, 2023
Worked great with my switch. I have a 2.5 GbE device and a 1 GbE device currently active. The price is great, and it's easy to install.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели