Модуль 10G DWDM SFP+, совместимый с Juniper Networks, поддерживает линии связи длиной до 40 км по одномодовому волокну (SMF) через дуплексный разъем LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 и IEEE 802.3ae CL 52. Функции цифровой диагностики доступны через 2-проводной интерфейс управления SFP, что позволяет получить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для развертывания в сетевом оборудовании DWDM в городских сетях доступа и опорных сетях.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Juniper Networks DWDM-SFP10G-40-C совместимый 10G DWDM C-band Tunable SFP+ модуль 50GHz 40 км DOM Duplex LC SMF для передачи
#188735
#188735
US$1,399.00
FS P/N: DW-SFP10G-40-CFS P/N: DW-SFP10G-40-C
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Compatible:
Задержка поставки, Ship by 05 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Juniper Networks совместимый 10G DWDM C-band Tunable SFP+ модуль 50GHz (SMF, 1529.16 нм~1567.13 нм, 40 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
DW-SFP10G-40-C
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
11.3Gbps
Разъём
Duplex LC
Максимальное расстояние кабеля
40km
Тип кабеля
SMF
Длина волны
1529.16~1567.13 нм
Модуляция
NRZ
Потребляемая мощность
≤2,1 Вт
Тип передатчика
Монолитная MZM настраиваемая ТОСА
Тип приемника
PIN
Бюджет мощности
15dB(@9.95Gbps~10.7Gbps)
18dB(@11.3Gbps)
18dB(@11.3Gbps)
BER
1E-12
TX Мощность
-1~3 дБм
DDM/DOM Поддержка
Есть
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Встроенный FEC
Нет
Протоколы
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
Применение
Ethernet、SONET/SDH
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Возможность подключения 10G для передачи DWDM
Модуль SFP+ с малой мощностью 2,1 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 10G.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной функциональной совместимости
Каждое устройство проходит проверку качества на совместимость с целевым коммутатором, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надежность
Квалифицированный в результате строгого процесса с современным оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.
Тест оптического спектра
C-band Tunable
Тест коэффициента битовых ошибок
1E-12
Температурный тест
0~70°C
Длина волны | 1529.16~1567.13 нм Tunable | 1563.86~1528.77 нм Tunable | 1528.77 нм~1563.86 нм | 1528.77 нм~1563.86 нм |
Длина кабеля (макс.) | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF |
Потребляемая мощность | ≤2,1 Вт | ≤1.65 Вт | <1.6 Вт | <1.6 Вт |
Разнос каналов | 50GHz | 50GHz | 100GHz | 100GHz |
TX Мощность | 1~3 дБм | 0~5 дБм | -1~4 дБм | 1-5 дБм |
Чувствительность приемника | <-16 дБм | <-23 дБм | <-16 дБм | <-23 дБм |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Протоколы | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52 | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели