FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается S28-PC015.
Это изображение касается S28-PC015.
Это изображение касается S28-PC015.
Это изображение касается S28-PC015.
Это изображение касается S28-PC015.
Это изображение касается S28-PC015.
Это изображение касается S28-PC015.
Это изображение касается S28-PC015.
Это изображение касается S28-PC015.
Это изображение касается S28-PC015.
Это изображение касается S28-PC015.
Это изображение касается S28-PC015.

1.5m (5ft) Intel совместимый 25G SFP28 пассивный DAC Twinax

#187940
#187940

≤0.5W 21.25mm 30AWG Twinax

US$31.00
FS P/N: S28-PC015
FS P/N: S28-PC015
Заказы 218
Отзывы 85
Вопросы 2
Совместимый:
1 на глобальном складе, 21 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Intel совместимый 25G SFP28 Direct Attached Cable (DAC)& (1.5 м, пассивный, SFP28 - SFP28, 30AWG)

Совместимый с Intel 25G SFP28 пассивный медный кабель Twinax для прямого подключения предназначен для использования в сетях 25GBASE Ethernet. Этот кабель соответствует стандарту IEEE P802.3by Ethernet и SFP28 MSA. Каждый разъём SFP28 содержит EEPROM, предоставляющую информацию о продукте, которая может быть прочитана хост-системой. Благодаря этим функциям этот простой в установке, высокоскоростной и экономичный медный кабель Twinax прямого подключения подходит для подключения на короткие расстояния внутри стойки или между соседними стойками в ЦОД.

Описание
Артикул
S28-PC015
Название поставщика
FS
Тип разъёмa
SFP28 - SFP28
Максимальная скорость передачи данных
25 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
25mm
Провод AWG
30AWG
Длина кабеля
1.5m (5ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Типичная потребляемая мощность
≤0,5 Вт
Источник питания
3.3V
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402, Infiniband, EIA 364-1000
Применение
25G Ethernet, ЦОД, беспроводная связь 5G
Гарантия
5 лет

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу тестирования, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
25G DAC отличается сверхнизким энергопотреблением для экономии энергии и упрощает установку патчей для подключения на короткие расстояния по сравнению с использованием оптики.
<0.1W
Низкое энергопотребление
25 Гбит/с
Высокоскоростной
Пассивный медный кабель
Упростите исправление
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Кабель 25G SFP28 DAC прошел сложную систему тестирования в FS Lab, что гарантирует исключительную совместимость и безупречную работу.
Обеспечьте беспрепятственное подключение к вашей сети

FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъема кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любым другим сочетаниям конфигураций.

Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
4.9
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
81
2
2
0
0

B***g

Netherlands

May 20, 2024
5.0
Quick delivery, good quality
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

M***a

Switzerland

November 09, 2023
5.0
Very quick delivery. Thank you so much!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

T***e

United States

October 21, 2023
5.0
I'm only using one of these so far to connect two switches, but I'm getting full bandwidth on the one I'm using.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели