Интеграция принтеров этикеток в автоматизированные производственные линии обычно требовала использования внешнего ПЛК (или программируемого логического контроллера). В новой серии MX от POSTEK принтер представляет собой ПЛК. Всего несколькими нажатиями на сенсорный ЖК-экран вся операция может быть запущена и готова к работе в кратчайшие сроки без каких-либо требований к предыдущему опыту кодирования.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Postek MX2 PRO Промышленный печатный механизм с HEAT™, 4,5" цветной сенсорный ЖК-дисплей, 203dpi, скорость печати 18ips
Промышленный принтер Postek MX2 PRO с технологией HEAT™, цветной сенсорный ЖК-экран 4,5 дюйма, 203 dpi, скорость печати 18 дюймов в секунду
Оснащенный 4,5-дюймовым сенсорным ЖК-экраном и одним из самых дружественных пользовательских интерфейсов, уровень удобства и простоты использования, обеспечиваемый серией MX, не имеет себе равных в отрасли.
для печати на термобумаге.
для мелованной бумаги, ПЭТ и т. д.
Термоэтикетка
Водяной знак для стирки
Этикетка товара
Самоклеящаяся этикетка азиатского серебра
Экспресс-счет в электронном виде
Медицинский браслет
ЖК дисплей | Цветной ЖК-дисплей с диагональю 4,5 дюйма | Цветной ЖК-дисплей с диагональю 4,5 дюйма | Цветной ЖК-дисплей с диагональю 4,5 дюйма |
Разрешение печати | 203dpi | 300dpi | 600dpi |
Макс. скорость печати | 18ips | 14ips | 6ips |
Макс. ширина печати | 104 мм | 104 мм | 105.6 мм |
Макс. длина печати | 5000 м | 5000 м | 5000 м |
Режим печати | Прямой термальный | Прямая термоперенос/теплопередача | Прямая термоперенос/теплопередача |
Толщина носителя | 0.06-0.305мм включая лайнер | 0.06-0.305мм включая лайнер | 0.06-0.305мм включая лайнер |
Ширина носителя | 10-120 мм | 10-120 мм | 10-120 мм |
Лента ширина | 20-110 мм | 20-110 мм | 20-110 мм |
Длина ленты | 600 м | 600 м | 600 м |
Номинальная мощность | 100-240VAC, 50/60 Гц | 100-240VAC, 50/60 Гц | 100-240VAC, 50/60 Гц |
M***a
United States
K***i
Canada
S***o
United States