Модуль QSFP+ предназначен для использования в 40GBASE Ethernet с пропускной способностью до 400 м по многомодовому волокну (MMF) с длиной волны 850 нм через разъём MTP/MPO-12. Этот модуль соответствует стандартам QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 и IEEE 802.3ae 10GBASE-SR. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP+ MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративное ядро, уровни распределения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
HP (Aruba) совместимый 40GBASE-CSR4 MMF оптический модуль QSFP+ 850 нм 400 м DOM MTP/MPO-12
#166603
#166603
US$65.00
FS P/N: QSFP-CSR4-40GFS P/N: QSFP-CSR4-40G
Заказы 92
Отзывы 309
Вопросы 5
Transceiver Types:
79 на глобальном складе, 27 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HPE Aruba совместимый 40GBASE-CSR4 QSFP+ оптический модуль (MMF, 850 нм, 400 м, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-CSR4-40G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
42 Гбит/с (4x 10.5 Гбит/с)
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
400 м при OM4
Разъём
MTP/MPO-12 папа (Male)
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850 нм
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-7.5~0 дБм
Чувствительность приёмника
<-9.9 дБм
Бюджет мощности
2.4 дБ
Перегрузка приёмника
2.4 дБм
Потребляемая мощность
≤1.2 Вт
Коэффициент экстинкции
>3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Хост FEC
Поддержка
Коэффициент битовых ошибок (BER)
1E-12
Протоколы
40G Ethernet, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, MSA-совместимый
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение 40G для ЦОД
Модуль QSFP+ с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 40G.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Граница маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Juniper EX Series (2)Product Recommendation (2)Compatibility (1)Compatible Brand (1)Warranty (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
237
58
14
0
0
A***e
Taiwan, China
September 04, 2023
Good. Fast. Package Completed.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***l
Cuba
August 03, 2020
Having bought their 10G modules many times and these 40G modules are also satisfactory. Really plug and play. The whole connection is quite easy and stable. I have nothing to complain about. My account manager has been explained very clearly. I trust their team very much.
подтвердит покупку
Полезный 11
Отзывы 0B***l
United States
July 17, 2020
Worked as expected. Great price and our Cisco switch accepted it without issue. In general, I do believe quality comes at a price. But FS assures me of their high product performance. I bought so many without a problem. So I believe it's absolutely possible to get good quality at a reasonable price. FS has become my must-go place for optics needs.
подтвердит покупку
Полезный 11
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели