Активный оптический кабель SFP28 представляет собой волокно прямого подключения с разъёмами SFP28 и работает через многомодовое волокно (MMF). Этот AOC соответствует стандартам SFF-8432 SFP28 MSA.
Это экономичное решение по сравнению с использованием дискретных оптических модулей и оптических патч-кабелей, и оно подходит для соединений со скоростью 25 Гбит/с внутри стоек и между соседними стойками.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
5m (16ft) HPE Aruba совместимый 25G SFP28 AOC
#166110
#166110
US$55.00
FS P/N: S28-AO05FS P/N: S28-AO05
Заказы 31
Отзывы 149
Вопросы 2
Длина:
Задержка поставки, Ship by 03 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HPE Aruba совместимый 25G SFP28 AOC (5 м, SFP28 - SFP28)
Описание
Артикул
S28-AO05
Название поставщика
FS
Тип разъёма
SFP28 - SFP28
Макс. скорость передачи данных
25 Гбит/с
Миним. радиус изгиба
7.5 мм
Длина кабеля
5m (16.4ft)
Материал оболочки
OFNP
Температура
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение 25G AOC для ЦОД
Модуль SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 25G.
Используется в архитектуре Spine-Leaf для увеличения масштаба сети
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
147
2
0
0
0
R***e
United States
January 15, 2024
This cable worked with my Intel XXV 25G card and Mikrotik CRS510 switch out of the box. They auto negotiated the link down to 10G instantly. I didn't have to reprogram the cable to Intel/Mikrotik, saving me time. I'm glad I ordered the generic version. It was affordable as well especially for the length. I received the product in less than 3 days even though shipping was free.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0А***в
Belarus
July 12, 2023
They have been installed and ware working great! Thank you for your attention to our order and following up with me.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0K***s
United States
April 29, 2022
Works well. I had to manually set the link speed to 10gbps on a native sfp28 to get it to properly connect to an SFP+ port on the other side, I was expecting some sort of auto-negotiation, but that could be the switch's fault.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели