HPE Aruba совместимый модуль SFP28 использует дуплексные разъёмы LC, обеспечивая связь до 100 м через OM4 MMF (70 м через OM3). Модуль SFP28 поддерживает работу в той же сетевой кабельной инфраструктуре 1G/10G, что увеличивает скорость как минимум в 2.5 раза, а встроенные функции DDM/DOM отслеживают рабочее состояние в режиме реального времени. Каждый модуль SFP28 индивидуально протестирован на серии коммутаторов Cisco и полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, RoHS, CPRI и eCPRI. Благодаря низкому энергопотреблению и высокой скорости этот модуль 25G идеально подходит для сетей 25G Ethernet, телекоммуникаций и ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
HPE Aruba совместимый 25GBASE-SR SFP28 850 нм 100 м DOM Duplex LC MMF оптический модуль
Hot #166066
Hot #166066
US$39.00
FS P/N: SFP28-25GSR-85FS P/N: SFP28-25GSR-85
Заказы 6.8K
Отзывы 67
Вопросы 5
Transceiver Models:
786 на глобальном складе, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HPE Aruba совместимый 25GBASE-SR SFP28 оптический модуль для ЦОД и телекоммуникаций (MMF, 850 нм, 100 м, LC, DOM)
Описание
Артикул
SFP28-25GSR-85
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
100 м при OM4/70 м при OM3
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-8.4~2.4 дБм
Чувствительность приёмника
<-10.3 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Перегрузка приёмника
2.4 дБм
Потребляемая мощность
≤1 Вт
Коэффициент экстинкции
>2 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (восстановление часов и данных)
TX и RX встроенный CDR
Функция FEC
Поддержка RS-FEC, FC FEC
Протоколы
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение 25G для ЦОД
Модуль SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 25G.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Поле маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Неотвеченный вопрос (1)Application (1)FS Box (1)I2C Interface (1)Mellanox Series (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
62
5
0
0
0
S***e
Finland
June 08, 2024
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***l
United States
May 15, 2024
These transceivers report themselves as model JL484A (Aruba 25G SR optic) on Aruba 8360 switches, and we have not had any issues with them so far (we've been using them for a few days now, and Aruba reports them as a supported transceiver).
I am optimistic that these transceivers will work well going forward.
I am optimistic that these transceivers will work well going forward.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***r
United Arab Emirates
November 21, 2023
Durable devices with excellent condition
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели