Mellanox MC2210511-LR4 совместимый QSFP+ оптический модуль FS предназначен для использования в системах QDR InfiniBand 40 Гбит/с с пропускной способностью до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъемы LC. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP+ MSA, для предоставления доступа к рабочим параметрам в режиме реальном времени.
Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных приложениях, таких как InfiniBand, центры обработки данных, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и приложения уровня распределения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Mellanox MC2210511-LR4 совместимый 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF промышленный оптический модуль FS для InfiniBand QDR
#162491
#162491
US$369.00
FS P/N: QSFP-LR4-40G-IFS P/N: QSFP-LR4-40G-I
Заказы 88
Отзывы 6
Вопрос 1
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 28 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Mellanox MC2210511-LR4 совместимый 40GBASE-LR4 QSFP+ оптический модуль FS (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Описание
Mellanox Compatible
MC2210511-LR4
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
41.25 Гбит/с (4×10.3125 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. длина кабеля
10 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB CWDM
Тип приёмника
PIN
Мощность передачи
-7~2.3 дБм
Чувствительность приёмника
<-11.5 дБм
Бюджет мощности
6.7 дБ
Перегрузка приёмника
2.3 дБм
Потребляемая мощность
≤2.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий диапазон температур
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Формат модуляции
NRZ
Протоколы
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, SFF-8436, S
FF-8636, SFF-8679
FF-8636, SFF-8679
Приложение
InfiniBand QDR
Гарантия
5 лет
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Parameter (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
5
1
0
0
0
A***s
Australia
October 03, 2023
It's incredibly fast and reliable, and has greatly improved the speed and efficiency of our network. Without a doubt, I wholeheartedly recommend this outstanding product to anyone.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0H***t
United States
September 06, 2023
There is not much to say about these. They are exactly as ordered. They took an extra few days to get here but they eventually did. So far they work great.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0A***o
United States
April 08, 2023
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели