FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.

Набор удлинителей 4K HDMI KVM USB2.0 с аудио и HDCP через модуль SFP+ SMF на 10 км или кабель Cat5e на 100 м

#161176
#161176

10 Гбит/с SFP+ LC Cat5e Cable 4K HDMI KVM 10KM 100M

US$450.00
FS P/N: 4KHDMIUFR
FS P/N: 4KHDMIUFR
Заказы 27
Отзывы 3
Вопросы 5
Задержка поставки, Ship by 23 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта

3840*2160 при 30 Гц HDMI KVM-удлинитель через модуль SFP+ SMF на 10 км или кабель Cat5e на 100 м

Удлинитель HDMI 4K при 30 Гц передаёт видео UHD HDMI, USB2.0, клавиатуру, мышь и стерео аудио сигналы до удалённого стола по оптическому кабелю или кабелю Cat5e. Полный комплект 4KHDMIUFR включая передатчик и приёмник. Передатчик подключается к компьютеру или серверу, а приёмник подключается к дисплею, клавиатуре, мыши, аудиоплееру и другим USB-устройствам. 4KHDMIUFR поддерживает передачу сигнала по оптическому кабелю или кабелю Cat5e, а также поддерживает одномодовое и многомодовое оптическое волокно. Максимальное расстояние передачи в одномодовом режиме составляет 10 км

что касается многомодовой передачи, макс. расстояние до 300 м. При подключении их кабелем Cat5e расстояние передачи составляет до 100 м. Он поддерживает передачу 1-канальных высококачественных сигналов HDMI и имеет широкий спектр применений.

Описание
Макс. разрешение
3840*2160@30Hz
Общая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Тип сигнала
HDMI
Длина волны
850 нм/1310 нм
Разъём видеовхода
(1) HDMI тип A 19-pin мама (Female)
Разъём
SFP+, RJ45
Рабочее расстояние
10km@SMF, 150m@Cat5e Cable
Размеры (ВxШxГ)
1.2"x6.2"x3.1" (30x158x80 мм)
 Температура эксплуатации
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
Относительная влажность
0 ~ 80% (без конденсации)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Высокая доступность и удобный дизайн

Ударопрочный корпус Alufer с вентиляционными отверстиями защищает внутреннюю часть и обеспечивает превосходное рассеивание тепла, что повышает надежность, надежность и длительный срок службы.

Поддержка передачи на сверхдальние расстояния
Он поддерживает передачу сигнала 1-канального высококачественного HDMI по оптоволоконному кабелю (одномодовому и многомодовому оптоволоконному кабелю) или кабелю Cat5e и имеет широкий спектр применений.
Подключение с помощью оптического кабеля
Подключение с помощью кабеля Cat5e
Поддержка сверхдальней передачи

Он обеспечивает яркое, четкое видео с точной цветопередачей и резкостью даже при передаче на большое расстояние.

Легко интегрируется в среду 4K

Он идеально подходит для широкого спектра применений, требующих передачи контента высокого разрешения на большие расстояния. Установка plug-in-play, установка программного обеспечения или настройка оборудования не требуется.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Cable Connection (2)Function (1)Operational Use (1)Power Supply (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
3
0
0
0
0

B***y

United States

January 17, 2024
5.0
I am using CAT 5e and the run is very long as it goes from the front of my room up through the wall, into the ceiling, across the room and then back over to the center of the room. If I look at the input details on a HDR movie from my player it shows 4K. I am simply blown away that this works and recommend it to anyone who does not want to run a HDMI or where it is easier to fish a CAT cable through the walls etc.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0

J***k

United States

March 04, 2023
5.0
Very impressed with the speed of processing and delivery. Will definitely be perusing your catalogue for other equipment we need.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0

W***r

United States

August 25, 2022
5.0
I cannot believe how well the KVM extender works. The video quality is crystal clear, and the control is incredibly responsive. It has revolutionized the way I work remotely. Highly recommended for anyone in need of a reliable and efficient solution.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели