FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SMBDUC6WHLP.
Это изображение касается SMBDUC6WHLP.
Это изображение касается SMBDUC6WHLP.
Это изображение касается SMBDUC6WHLP.
Это изображение касается SMBDUC6WHLP.
Это изображение касается SMBDUC6WHLP.
Это изображение касается SMBDUC6WHLP.
Это изображение касается SMBDUC6WHLP.
Это изображение касается SMBDUC6WHLP.
Это изображение касается SMBDUC6WHLP.

Неэкранированная коробка для поверхностного монтажа Cat6 RJ45, 2 порта, белая

#159343
#159343

ABS Неэкранированныйed Cat6 Аудио видео

US$2.70
FS P/N: SMBDUC6WHLP
FS P/N: SMBDUC6WHLP
Заказы 6
Отзыв 1
Вопросы 2
794 шт. в пути, 26 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Неэкранированная коробка для поверхностного монтажа Cat6 RJ45, 2 порта, белая

Неэкранированная коробка для поверхностного монтажа Cat6 RJ45 оснащена двумя гнездовыми разъёмами RJ45 и представляет собой быстрый, простой и экономичный инструмент для расширения аудио/видео, голоса или Ethernet-сети категории 6. Коробка предлагает различные варианты монтажа с использованием клейкой ленты, винтов и т. д. Просто откройте верхнюю крышку, чтобы закрепить медные кабели 22-26 AWG Cat6 с помощью стандартного ударного инструмента для заделки 110 IDC.

Клеммные блоки имеют цветовую маркировку для удобства подключения по схеме разводки T568A или T568B. В комплект входят стяжки для аккуратного крепления кабелей к коробке для поверхностного монтажа Cat6, которая имеет задние отверстия для разводки, позволяющие устанавливать коробку заподлицо со стеной или потолком. 

Описание
Тип товара
Коробка для поверхностного монтажа
Кол-во портов
2
Тип сети
Cat6 Unshielded (UTP)
Тип идентификации
Карманная этикетка
Цвет
Белый
Материал
PC / ABS
Размер (ВхШхГ)
1.04"x2.44"x2.35"(26.4x62x59.7 мм)
Температура эксплуатации
-20 ~ 68℃ (-4 ~ 154.4℉)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Неэкранированная коробка для поверхностного монтажа Cat6 RJ45
Он имеет один или два гнездовых разъема RJ45 и является быстрым, простым и экономичным инструментом для расширения вашей аудио/видео, голосовой или Ethernet-сети Cat6.
Материал PC/ABS
Сопротивление ударам
Простота установки
Поддержка стандартов проводки T568A и T568B
схемы проводки T568A и T568B с цветовой маркировкой позволяют избежать неправильной последовательности проводов.
Распиновка RJ45 T568A
Распиновка RJ45 T568B
Идеально подходит для установки проводки на поверхности Они просто устанавливаются с помощью прилагаемых винтов или клейкой ленты, простое и чистое решение для расширения домашней или офисной сети
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Application (2)
Отзывы
Написать отзыв
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
1
0
0
0
0

V***l

United States

April 06, 2023
5.0
The material of this product is very good and it is easy to install, I like it.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели