FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается IC6SFTPPVC.
Это изображение касается IC6SFTPPVC.
Это изображение касается IC6SFTPPVC.
Это изображение касается IC6SFTPPVC.
Это изображение касается IC6SFTPPVC.
Это изображение касается IC6SFTPPVC.
Это изображение касается IC6SFTPPVC.
Это изображение касается IC6SFTPPVC.

10ft (3m) промышленный экранированный (SFTP) Ethernet сетевой патч-корд без изолирующего колпачка Cat6 PVC IP65, чёрный

#157899
#157899

Витая пара Многожильный Голая медь 250 МГц PoE++ T568B Fluke

US$31.00
FS P/N: IC6SFTPPVC
FS P/N: IC6SFTPPVC
Заказы 29
Отзывы 9
Вопросы 2
Длина:
125 на глобальном складе, 25 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Промышленный экранированный (SFTP) Ethernet сетевой патч-корд без изолирующего колпачка Cat6 PVC IP65, 26AWG, 1000Base-T

Промышленные Ethernet патч-корды должны быть изготовлены из многожильного промышленного кабеля категории 6 с витой парой для установок SFTP. Он подходит для соединения между оборудованием автоматизации в промышленной среде.

Промышленный кабель Cat6 соответствует стандартам ANSI/TIA-568.2-D. Степень защиты IP65 для защиты от пыли и временного погружения в жидкость. Материал внешней оболочки кабеля соответствует стандартам устойчивости к ультрафиолетовому излучению и маслам соответственно. Идеально подходит для применения в экстремально суровых условиях.

Описание
Тип кабеля
Промышленный Cat6a без изолирующего колпачка
Тип экранирования
Экранированный(SFTP)
Оболочка кабеля
PVC
Длина
10ft (3m) (включая разъёмы)
Материал проводника
Голый медный
Тип проводника
Многожильный
Поддерживаемая скорость передачи данных
10GBase-T
Номинальная полоса пропускания
250 МГц
Калибр проводов (AWG)
26 (7/0.16 мм)
Наружный диаметр кабеля (мм)
6.4 ± 0.3
Разъёмы
RJ45
Витые пары
4 пары
Совместимость с PoE
PoE/PoE+/PoE++
Степень защиты
IP65
Температура эксплуатации
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
Температура установки
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
9
0
0
0
0

R***s

United States

June 19, 2023
5.0
These cables are really solid and look like they will hold up well over time.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0

M***n

United States

June 19, 2023
5.0
This cable is thick and will be very durable.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0

I***a

United States

June 12, 2023
5.0
A great product for how it's made!
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели