Dell Networking совместимый 100G QSFP28 -> 2x50G QSFP28 кабель AOC Breakout работает по многомодовому волокну (MMF). Этот кабель breakout соответствует стандартам SFF-8636, QSFP28 Electrical MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Кабель подходит для очень коротких расстояний и предлагает высокорентабельное решение для подключения Ethernet для соединения между устройствами, использующими порты 100G QSFP28 и 50G QSFP28 в ЦОД, высокопроизводительных вычислений (HPC) и коммутаторов/маршрутизаторов/серверов/стоек хранения данных, а также между соседними стойками.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
70m (230ft) Dell Networking совместимый 100G QSFP28 -> 2x50G QSFP28 AOC Breakout
Dell Networking совместимый 100G QSFP28 -> 2x50G QSFP28 Active Optical Cable (AOC)& (70 м, QSFP28 - QSFP28)
Решение для применения
Dell Networking совместимый 100G QSFP28 -> 2x50G QSFP28 Active Optical Cable (AOC)& (70 м, QSFP28 - QSFP28)
Dell Networking совместимый 100G QSFP28 -> 2x50G QSFP28 кабель AOC Breakout работает по многомодовому волокну (MMF). Этот кабель breakout соответствует стандартам SFF-8636, QSFP28 Electrical MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Кабель подходит для очень коротких расстояний и предлагает высокорентабельное решение для подключения Ethernet для соединения между устройствами, использующими порты 100G QSFP28 и 50G QSFP28 в ЦОД, высокопроизводительных вычислений (HPC) и коммутаторов/маршрутизаторов/серверов/стоек хранения данных, а также между соседними стойками.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$404.00