FS for Mellanox Compatible 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ Direct Attach Cable operates over active copper, which allows for longer transmission distance and less thickness. This breakout cable is compliant with SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA, SFF-8436 QSFP+ MSA standards.
It is suitable for very short distances, and offers a highly cost-effective Ethernet connectivity solution for the interconnection between devices using 40G QSFP+ ports and 10G SFP+ ports in data centers, High Performance Computing(HPC) and Switches/Routers/Server/Storage racks and across adjacent racks.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
40G QSFP+ to 4x10G SFP+ активный DAC Breakout
#152509
#152509
US$155.00
FS P/N: Q-4SAC05FS P/N: Q-4SAC05
Заказы 6
Отзывы 2
Вопросы 2
20 на глобальном складе, 21 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS for Mellanox Compatible 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ DAC Breakout Cable (5-meter, Active, QSFP+ to SFP+, 28AWG)
Описание
Part Number
Q-4SAC05
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP+ to SFP+
Max Data Rate
40Gbps
Media
Copper
Cable Type
Active Twinax
Cable Length
5m (16ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
40mm
Power Consumption
≤1.8W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA, SFF-8436 QSFP+ MSA
Warranty
5 Years
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
C***e
France
June 21, 2023
The product was just what I needed. It arrived quickly and was reasonably priced.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***x
United Kindom
June 10, 2023
Received the product fast and it's good. Thanks.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели