Патч-корд Cat5e UTP представляет собой неэкранированную витую пару, многожильный медный кабель 24AWG с высокопроизводительным модульным разъёмом на каждом конце. Конструкция Snagless защищает фиксирующие клипсы на разъёмах RJ45 от повреждения или отрыва во время установки.
Он превосходит по производительности стандарт сетевого кабеля Cat5e Ethernet и предлагает экономичное решение для внутренних ЦОД Gigabit Ethernet, поддерживая до 1000 Мбит/с и 250 МГц в пределах 100 метров от кабеля.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
6in (0.15m) неэкронированный (UTP) Ethernet патч-корд Cat5e, с изолирующим колпачком, PVC CM, оранжевый
#151488
#151488
US$1.40
FS P/N: C5EUTPSGPVCFS P/N: C5EUTPSGPVC
Заказы 532
Отзывы 25
Вопросы 5
100 шт. в пути, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat5e, Snagless, 24AWG, 1000Base-T
Описание
Тип кабеля
Cat5e с изолирующим колпачком
Тип экранирования
Неэкранированный (U/UTP)
Облочка кабеля
PVC CM (круглый)
Длина
6in (0.15m) (включая разъёмы)
Поддерживаемая скорость передачи данных
10/100/1000Base-T
Макс. (проверенная) частота
250 МГц
Тип проводника
Многожильный Чистая голая медь
Разъёмы
RJ45 (папа)
Калбр проводов (AWG)
24 (7/0.20 мм)
Наружный диаметр кабеля (мм)
5.5± 0.4
PoE-совместимость
PoE/PoE+/PoE++
Схема разводки
T568B, прямая
Температура эксплуатации
-20~+75°C (-4~167°F)
Температура установки
-10~+50°C (14~122°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Особенности
Стабильная передача на частоте 250 МГц
Этот кабель работает на частоте до 250 МГц и поддерживает 1000-T Ethernet, что обеспечивает более надёжную передачу данных.
Позолоченные разъёмы
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Многожильные 4 витые пары
Анти-электромагнитные помехи
Тройная защита патч-кордов
Модульный разъём RJ45, оболочка из ПВХ и колпачок для снятия натяжения для продления срока службы кабеля.
Модульный разъм RJ45
Модульный разъём повышает стабильность сетевого подключения.
Оболочка из ПВХ
Оболочка из ПВХ обладает хорошими огнестойкими характеристиками.
Колпачок для снятия напряжения
Колпачок увеличивает трение при подключении и отключении.
Широко используется в оборудовании с портами RJ45
Решения прокладки медных кабелей для ЦОД
Fluke Networks — тестирование кабелей
Патч-корды проходят тест Fluke Patch Cord Test и получают указанный отч·т о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Application (1)Compatibility (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
25
0
0
0
0
J***l
Venezuela
October 24, 2023
I'm impressed by the cable's performance and how simple it is to set up. It has made networking a stress-free experience for me.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0I***y
Bolivia
October 17, 2023
The cables deliver exceptional performance with ease. It's a reliable choice for fast and stable network connections
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0P***k
United States
September 18, 2023
Impressed with the performance of the Cat5e cable! It's so easy to use, and I've experienced seamless data transfer without any hiccups.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели