Совместимый с Extreme Network кабель прямого подключения QSFP28 - 4x25G SFP28 работает по активной меди, что позволяет увеличить расстояние передачи и уменьшить толщину. Этот разрывной кабель совместим со стандартами SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8665, QSFP28 MSA и SFP28 MSA.
Этот кабель подходит для очень коротких расстояний и предлагает высокорентабельное решение для подключения Ethernet для соединения между устройствами, использующими порты 100G QSFP28 и 25G SFP28 в ЦОД, высокопроизводительных вычислений (HPC) и коммутаторов/маршрутизаторов/серверов/стоек хранения данных, а также между соседними стойками.
![1m (3ft) Extreme Networks совместимый 100G QSFP28 -> 4x25G SFP28 активный DAC Twinax Это изображение касается Q28-4S28AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220706112543gdqkja.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![1m (3ft) Extreme Networks совместимый 100G QSFP28 -> 4x25G SFP28 активный DAC Twinax Это изображение касается Q28-4S28AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220706112543gdqkja.jpg)
![1m (3ft) Extreme Networks совместимый 100G QSFP28 -> 4x25G SFP28 активный DAC Twinax Это изображение касается Q28-4S28AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207061125433ya403.jpg)
![1m (3ft) Extreme Networks совместимый 100G QSFP28 -> 4x25G SFP28 активный DAC Twinax Это изображение касается Q28-4S28AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220706170116fimr54.jpg)
![1m (3ft) Extreme Networks совместимый 100G QSFP28 -> 4x25G SFP28 активный DAC Twinax Это изображение касается Q28-4S28AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220706112543w0ywye.jpg)
![1m (3ft) Extreme Networks совместимый 100G QSFP28 -> 4x25G SFP28 активный DAC Twinax Это изображение касается Q28-4S28AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220706112543bj8o37.jpg)
1m (3ft) Extreme Networks совместимый 100G QSFP28 -> 4x25G SFP28 активный DAC Twinax
#150651
#150651
US$125.00
FS P/N: Q28-4S28AC01FS P/N: Q28-4S28AC01
Заказы 0
Отзывы 6
Вопросы 7
9 на глобальном складе, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Extreme Networks совместимый 100G QSFP28 -> 4x25G SFP28 Direct Attached Cable(DAC)& (1 м, активный, QSFP28 -> SFP28, 30AWG)
Описание
Артикул
Q28-4S28AC01
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28 to SFP28
Макс. скорость передачи данных
100 Гбит/с
Тип волокна
Медный
Тип кабеля
Активный Twinax
Длина кабеля
1m (3ft)
Провод AWG
30AWG
Минимальный радиус изгиба
33 мм
Потребляемая мощность
≤1,8 Вт
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP28 MSA, SFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220428/1651129313626a3be1a8d896.59664507.jpeg.webp)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)Cable Length (1)Connectivity Solutions (1)Coupling Capacitor (1)FEC (1)For Stacking (1)FS Box (1)Wire AWG (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
5
1
0
0
0
A***l
Australia
December 07, 2023
Working great! No suggestions at this time, shipping was quick and service is great.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***s
United Kingdom
October 04, 2023
I got it very soon. Nice product. This cable is a solid and affordable choice.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0T***r
United States
September 21, 2023
They have been reliable companions for my networking needs. The secure and stable connection they provide has eliminated any connectivity issues.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели