FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается Q28-AC03.
Это изображение касается Q28-AC03.
Это изображение касается Q28-AC03.
Это изображение касается Q28-AC03.
Это изображение касается Q28-AC03.
Это изображение касается Q28-AC03.
Это изображение касается Q28-AC03.
Это изображение касается Q28-AC03.
Это изображение касается Q28-AC03.
Это изображение касается Q28-AC03.

3m (10ft) Juniper совместимый 100G QSFP28 активный DAC Twinax

#148756
#148756

≤1.5 Вт 33mm 30AWG Twinax

US$140.00
FS P/N: Q28-AC03
FS P/N: Q28-AC03
Заказы 12
Отзывы 6
Вопросы 2
Длина:
22 на глобальном складе, 21 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Juniper Compatible 100G QSFP28 Twinax DAC (3 м, активный, QSFP28 - QSFP28, 30AWG)

Активный медный Twinax кабель прямого подключения 100G QSFP28 предназначен для использования в сетях 100GBASE Ethernet. Этот кабель соответствует стандартам SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA. Каждый разъем QSFP28 содержит EEPROM, предоставляющую информацию о товаре, которая может быть прочитана хост-системой. Они подходят для очень коротких соединений и предлагают экономичный способ установить 100-гигабитное соединение между портами QSFP28-100G коммутаторов/маршрутизаторов в стойках и между соседними стойками.

Примечание: В настоящее время FS Box не поддерживает изменение совместимости H3C и HPE для кабелей DAC.

Описание
Part Number
Q28-AC03
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28 to QSFP28
Max Data Rate
100Gbps
Media
Copper
Cable Type
Active Twinax
Cable Length
3m (10ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
33mm
Power Consumption
≤1.5W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
QSFP28 MSA, SFF-8665
Warranty
5 Years

Система Контроля Качества

Посмотрите на нашу программу тестирования для получения надёжных и высокопроизводительных модулей.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Медный кабель прямого подключения подходит для очень коротких соединений и предлагает экономичный способ установить 100-гигабитное соединение между портами QSFP-100G в стойках и между соседними стойками.
≤1.5Вт
Низкое энергопотребление
Медный кабель
для экономии OPEX
Миним. радиус изгиба 33 мм
для удобства прокладки кабелей
Обеспечивает беспрепятственное подключение к вашей сети

FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъема кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любых других сочетаний конфигураций.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
6
0
0
0
0

R***y

United States

December 12, 2023
5.0
I'm really happy with how well this cable works with my networking equipment. Everything just seamlessly connects without any issues.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0

R***d

United States

December 04, 2023
5.0
It provides reliable and efficient data transmission, meeting all my networking needs.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

B***s

United States

December 01, 2023
5.0
Five stars all the way for this cable. It has proven to be a reliable and efficient solution.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели