Кремниевый фотонный модуль OSFP 400GBASE-DR4 основан на новой современной платформе кремниевой фотоники (SiPh). В нем используются чипы SiPh, в которые интегрирован ряд активных и пассивных оптоэлектронных компонентов. Это экономически эффективное решение с низким энергопотреблением для ЦОД 400GBASE.
Кремниевый фотонный модуль 400GBASE-DR4 поддерживает линии связи длиной до 500 м SMF с разъемом MTP/MPO-12. Он совместим со стандартами OSFP MSA, CMIS 4.0 I2C и 400GAUI-8. Сигнал 400G Ethernet передается по четырем параллельным оптическим полосам 1310 нм по одной длине волны на полосу. Он может использоваться как разветвитель 4x100G на QSFP-DR-100G.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Общий совместимый 400G DR4 OSFP PAM4 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF
#148268
#148268
US$1,099.00
FS P/N: OSFP-DR4-400G-SiFS P/N: OSFP-DR4-400G-Si
Заказы 24
Отзывы 6
Вопросы 8
10 на глобальном складе, 20 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 400G DR4 OSFP PAM4 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 кремниевый фотонный модуль (SMF, 1310 нм, 500 м, MTP/MPO-12, DOM)
Описание
Артикул
OSFP-DR4-400G-Si
Название поставщика
FS
Форм-фактор
OSFP
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с (4x106.25 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
500 м
Разъём
MTP/MPO-12 (APC)
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-2.9~4.0 дБм
Чувствительность приёмника
<-5.9 дБм
Бюджет мощности
3 дБ
Перегрузка приёмника
5 дБм
Потребляемая мощность
≤10 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3bs, OSFP MSA, CMIS 4.0
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 500m@SMF (with Host FEC) | 500m@SMF (with Host FEC) | 500m@SMF (with Host FEC) |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip |
Transmitter Type | DFB | DFB | EML |
Protocols | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs |
Application | Data Center 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | Data Center 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | Data Center |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (8)Application (2)Breakout 4x100G (1)Compatibility (1)Matching Cables (1)Specification (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
6
0
0
0
0
J***s
United States
February 07, 2023
The modules we have bought from FS have been great, and they are at a good price point for our needs.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0E***n
United States
January 18, 2023
I have received the modules and it’s been running great. Thank you again!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***i
United States
January 15, 2023
We are very happy with the modules, the quality and the speed of ordering with you guys.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели