Резак для волоконно-оптического кабеля является эффективным и необходимыми инструментом для оконцевания оптического кабеля, который может легко распустить PVC и PE оболочку кабеля. Благодаря регулируемому лезвию и неподвижному храповику, резак для оптического кабеля может регулировать глубину реза по мощиности изоляционного покрытия.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Продольный Резак для Оптического Кабеля PG-5
Продольный Резак для Оптического Кабеля
Особенности
Дизайн Продольного и Круглого Реза
Изоляционный слой круглого кабеля может вырезаться полностью
Применительный к кабелю связи, LV кабелю (PVC изоляция), MV кабелю (PVC изоляция) или другим круглым оптическим кабелям
Продольный Резак для Оптического Кабеля
Резак для волоконно-оптического кабеля является эффективным и необходимыми инструментом для оконцевания оптического кабеля, который может легко распустить PVC и PE оболочку кабеля. Благодаря регулируемому лезвию и неподвижному храповику, резак для оптического кабеля может регулировать глубину реза по мощиности изоляционного покрытия.
Дизайн Продольного и Круглого Реза
Изоляционный слой круглого кабеля может вырезаться полностью
Применительный к кабелю связи, LV кабелю (PVC изоляция), MV кабелю (PVC изоляция) или другим круглым оптическим кабелям
Вопросы и ответы
Отзывы
US$44.00