Кабели питания IEC60320 предлагают решение проблем с подключением к источнику питания. Оптимальная длина и различные цвета позволяют минимизировать избыточную длину и провисание кабеля между PDU и активным оборудованием, а также легко идентифицировать различные устройства. Доступны все типы разъёмов и международные стандарты для соответствия различным средам применения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
3ft (0.9m) IEC320 C14 - IEC320 C13 17AWG 250 В/10 А удлинитель питания, синий
Hot #142008
Hot #142008
US$6.60
FS P/N: PC14C13-10AFS P/N: PC14C13-10A
Заказы 12.6K
Отзывы 5
Вопросы 3
9 на глобальном складе, 25 июн, 2024
1500 шт. в пути, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
3ft (0.9m) IEC320 C14 - IEC320 C13 17AWG 250 В/10 А удлинитель питания, синий
Описание
Разъём (папа)
IEC60320 C14
Разъём (мама)
IEC60320 C13
Совместимость по напряжению
250 В переменного тока
Макс. входной ток
10 А
Общая длина
3ft (0.9m)
Цвет оболочки кабеля
Синий
Калибр проводов
17AWG
Наружный диаметр кабеля
7.9+0.1/-0.15 мм
Тип оболочки кабеля
SJT
Материал оболочки кабеля
ПВХ (VW-1)
Кол-во проводников
3 провода, коричневый, синий, и зелёно-жёлтый
Материал проводника
Чистая медь
Температура эксплуатации
23°F~104°F (-5°C~40°C)
Температура хранения
5°F~140°F (-15°C~60°C )
Номинальная температура оболочки кабеля
105°C
Двойная блокировка
Не поддерживается
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Особенности
Стабильная передача 10 А/250 В
Отличная электропроводность и огнестойкий класс надёжно обеспечивают максимальную передачу тока.
Проводник из чистой меди
Применяется проводник из чистой меди с низким сопротивлением и быстрой проводимостью.
Оболочка SJT
Соответствует уровню огнестойкости VW-1, снижает износ кабеля для безопасной передачи.
Изоляция из ПВХ
Максимально защищает проводники из бескислородной меди от воздействия внешней среды.
Двойная защита соединения кабеля питания
Легко закрепить и подключить два конца кабеля питания. Защитная конструкция обеспечивает более надёжное соединение и более длительный срок службы кабеля.
Фиксированный разъём
Разъём с металлическими контактами помогает закрепить соединение и стабилизировать подключение.
Изолирующий колпачок для снятия напряжения
Изолирующий колпачок помогает облегчить давление на конечный пункт для продления срока службы.
Создание многофункциональной системы питания в ЦОД
Удлинитель питания предназначен для питания сетевого устройства или расширения подключения питания между сервером и ИБП или PDU, и использует разные цвета для обозначения путей питания в ЦОД.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Certification (1)Compatibility (1)Custom Color (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
5
0
0
0
0
C***s
Australia
January 26, 2023
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0C***t
Moldova
January 17, 2023
The product arrived on the second day and works great for wiring servers to PDUs. The package is also very nice, easy to open.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0G***d
United States
January 05, 2023
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели