Модуль Loopback в качестве средства возвратного патча для оптоволоконного сигнала, как правило, используется для оптических испытательных приложений или сетевых восстановлений. Для испытательных приложений, сигнал Loopback используется для диагностирования проблемы. Отправка Loopback тест для сетевого оборудования по одному за раз является методом выделения проблемы.
Модуль Loopback представляет собой абсолютное экономичное решение для ряда оптических тестовых приложений.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
SC/UPC Duplex PVC 9/125 Одномодовый Модуль Loopback
SC/UPC Duplex PVC Одномодовый Оптический Модуль Loopback
Особенности
Внутренняя Конфигурация
Он оснащен SC Loopback кабелем внутри и поддерживает тест трансиверов с SC интерфейсом.
Внешняя Конфигурация
Он оснащен Чёрным корпусом для защиты кабельных сборк, и сжимание пространства loop для легче пользования и экономический.
Пылезащитная Функция
Каждый Loopback Модуль оснащен двумя маленькими защитными колпачками, что удобно для защиты его от загрязнения.
Энергосбережение
Соответствует стилю интерфейса RJ-45. Обладает низкими вносимыми потерями, низким отражением и высокой точностью выравнивания.
Модуль Loopback объединяет два оптических разъема, которые вставляются в выходные и входные порты устройства для устранения неисправного сетевых узлов путем возврата сигналов.
Оптичесческий тест loopback представляет себе самый удобный метод для ремонта трансивера.
Loopback модуль может быть использован для проверки пропускной способности и чувствительности приемника оптического сетевого оборудования.
SC/UPC Duplex PVC Одномодовый Оптический Модуль Loopback
Модуль Loopback в качестве средства возвратного патча для оптоволоконного сигнала, как правило, используется для оптических испытательных приложений или сетевых восстановлений. Для испытательных приложений, сигнал Loopback используется для диагностирования проблемы. Отправка Loopback тест для сетевого оборудования по одному за раз является методом выделения проблемы.
Модуль Loopback представляет собой абсолютное экономичное решение для ряда оптических тестовых приложений.
Внутренняя Конфигурация
Он оснащен SC Loopback кабелем внутри и поддерживает тест трансиверов с SC интерфейсом.
Внешняя Конфигурация
Он оснащен Чёрным корпусом для защиты кабельных сборк, и сжимание пространства loop для легче пользования и экономический.
Пылезащитная Функция
Каждый Loopback Модуль оснащен двумя маленькими защитными колпачками, что удобно для защиты его от загрязнения.
Энергосбережение
Соответствует стилю интерфейса RJ-45. Обладает низкими вносимыми потерями, низким отражением и высокой точностью выравнивания.
Модуль Loopback объединяет два оптических разъема, которые вставляются в выходные и входные порты устройства для устранения неисправного сетевых узлов путем возврата сигналов.
Оптичесческий тест loopback представляет себе самый удобный метод для ремонта трансивера.
Loopback модуль может быть использован для проверки пропускной способности и чувствительности приемника оптического сетевого оборудования.
Вопросы и ответы
Отзывы
US$6.30