Модуль X2, совместимый с Cisco X2-10GB-SR, обеспечивает пропускную способность 10GBase-SR на расстоянии до 300 м по OM3 MMF с использованием длины волны 850 нм через дуплексный разъём SC. Этот модуль соответствует стандартам X2 MSA, RoHS, IEEE802.3ae 10GBASE-SR. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Этот модуль подходит для применения SONET/SDH и Ethernet. Модуль 10G идеально подходит для сетей 10G Ethernet, телекома и ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Cisco X2-10GB-SR Совместимый 10GBASE-SR X2 Модуль 850nm 300m DOM
Hot #11751
Hot #11751
US$99.00
FS P/N: X2-10GSR-85FS P/N: X2-10GSR-85
Заказы 4.4K
Отзывы 138
Вопросы 9
Задержка поставки, 20 май, 2024
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
Cisco X2-10GB-SR совместимый 10GBASE-SR X2 модуль (MMF, 850 нм, 300 м, SC, DOM)
Описание
Cisco Оригинальный
X2-10GB-SR
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
X2
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
850nm
Max Расстояние Передачи
300m
Интерфейс
SC Дуплекс
Оптические Компоненты
VCSEL 850nm
Медиа
MMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-7.3~-1.2dBm
Чувствительность Приемника
< -11.1dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание
Cisco X2-10GB-SR совместимый 10GBASE-SR X2 модуль (MMF, 850 нм, 300 м, SC, DOM)
Модуль X2, совместимый с Cisco X2-10GB-SR, обеспечивает пропускную способность 10GBase-SR на расстоянии до 300 м по OM3 MMF с использованием длины волны 850 нм через дуплексный разъём SC. Этот модуль соответствует стандартам X2 MSA, RoHS, IEEE802.3ae 10GBASE-SR. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Этот модуль подходит для применения SONET/SDH и Ethernet. Модуль 10G идеально подходит для сетей 10G Ethernet, телекома и ЦОД.
Описание
Cisco Оригинальный
X2-10GB-SR
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
X2
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
850nm
Max Расстояние Передачи
300m
Интерфейс
SC Дуплекс
Оптические Компоненты
VCSEL 850nm
Медиа
MMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-7.3~-1.2dBm
Чувствительность Приемника
< -11.1dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$99.00
Задержка поставки