Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1.5m (4ft) Generic совместимый 25G SFP28 пассивный DAC Twinax
Hot #106789
Hot #106789
US$31.00
FS P/N: S28-PC015FS P/N: S28-PC015
Заказы 5.5K
Отзывы 85
Вопросы 8
Длина:
51 на глобальном складе, 20 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий Совместимый 25G SFP28 Direct Attached Cable (DAC)& (1.5м, Пассивный, SFP28 - SFP28, 30AWG)
Описание
Артикул
S28-PC015
Название поставщика
FS
Тип разъемa
SFP28 - SFP28
Макс. скорость передачи данных
25Gbps
Миним. радиус изгиба
25mm
Провод AWG
30AWG
Длина кабеля
1.5m (4.92ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Экономически эффективное решение для коротких расстояний
Кабель 25G DAC отличается сверхнизким энергопотреблением для экономии энергии и упрощает проводку для соединения на короткие расстояния по сравнению с использованием оптики.
<0,1 Вт
Низкое энергопотребление
25 Гбит/сs
Высокоскоростной
Пассивный медный кабель
Упрощает исправление
Используется в архитектуре Spine-Leaf, позволяет достичь больших масштабов сети
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Кабель DAC 25G SFP28 прошел тщательное тестирование в лаборатории FS, что гарантирует исключительную совместимость и безупречную работу.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (8)Application (1)Backward Compatible (1)Cable Length (1)Chelsio Series (1)Coupling Capacitor (1)FEC (1)UniFi Series (1)Wire AWG (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
81
2
2
0
0
B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***a
Switzerland
November 09, 2023
Very quick delivery. Thank you so much!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0T***e
United States
October 21, 2023
I'm only using one of these so far to connect two switches, but I'm getting full bandwidth on the one I'm using.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели