Казахстан (Pусский / $USD)
Контакты
Казахстан
Быстрая отправка в Казахстан
Кабели питания IEC60320
19 результат
Сначала :
Сначала : популярные
IEC320 C14 to C13, 14AWG Черный источник питания,3ft (0.9m)
Hot
2ft (0.6m)4ft (1.2m)5ft (1.5m)6ft (1.8m)10ft (3m)+NaN

IEC320 C14 to C13, 14AWG Черный источник питания,3ft (0.9m)

ЦОД / SMB / 15A / 250V / SJT (PVC)
US$6.90
IEC320 C14 to C13, 18AWG Красный источник питания,6ft (1.8m)
Hot
2ft (0.6m)3ft (0.9m)4ft (1.2m)8ft (2.4m)10ft (3m)+NaN

IEC320 C14 to C13, 18AWG Красный источник питания,6ft (1.8m)

ЦОД / SMB / 10A / 250V / SJT (PVC)
US$6.90
6ft (1.8m) IEC320 C20 - IEC320 C19 14AWG 250 В/16 А удлинитель питания, красный
Hot
2ft (0.6m)3ft (0.9m)4ft (1.2m)5ft (1.5m)10ft (3m)+NaN

6ft (1.8m) IEC320 C20 - IEC320 C19 14AWG 250 В/16 А удлинитель питания, красный

PSE / ЦОД / SMB / 16A / 250V / SJT
US$16.00
IEC320 C20 to C19, 12AWG Черный источник питания,3ft (0.9m)
4ft (1.2m)5ft (1.5m)10ft (3m)+NaN

IEC320 C20 to C19, 12AWG Черный источник питания,3ft (0.9m)

250 В | 20 А | SJT (ПВХ) | ЦОД | МСП
US$11.00
NEMA 5-15P - C15, 14AWG красный кабель питания,6ft (1.8m)
3ft (0.9m)10ft (3m)+NaN

NEMA 5-15P - C15, 14AWG красный кабель питания,6ft (1.8m)

PSE / ЦОД / SMB / 15A / 125V / SJT
US$11.00
NEMA 5-15P - C13, 16AWG красный кабель питания,3ft (0.9m)
6ft (1.8m)10ft (3m)+NaN

NEMA 5-15P - C13, 16AWG красный кабель питания,3ft (0.9m)

PSE / ЦОД / SMB / 10A / 125V / SJT
US$5.60
Кабели питания IEC60320
Types
Connector 1
Connector 2
Фильтр
19 результат
Сначала :
Сначала : популярные