Los servicios de integración de rack ofrecen una "ventanilla única" para satisfacer tus necesidades en el centro de datos
FS ofrece soluciones de rack totalmente integradas y probadas que están listas para implementarse. Nuestros servicios de integración de racks incluyen un proceso de diseño más complejo en el que identificamos, diseñamos y producimos un sistema completo diseñado específicamente en un rack. Estos racks se envían completos en una caja personalizada y llegan al sitio listos para una implementación llave en mano. Nuestra presencia global, profesionales dedicados y capacitados y nuestra cadena de suministro integrada garantizarán la confiabilidad y consistencia en el campo desde el primer momento.
Los componentes típicos dentro de una solución de rack incluyen:
Ventajas
- Mejorar la calidadSe entrega un clúster integrado de fábrica y completamente probado, lo que puede evitar retrasos en el cronograma de implementación causados por una calidad deficiente de la infraestructura del centro de datos.
- Implementación optimizadaAprovecha a los expertos que pueden manejar los detalles logísticos para entregar a tiempo una infraestructura de centro de datos lista para producción, desde la adquisición y el control de calidad hasta el envío.
- Ahorro de energíaEl presupuesto de energía de todos los componentes se estima cuidadosamente y no excede los umbrales diseñados. Los consumos de energía por banco de PDU están equilibrados entre las fases.
- Rendimiento optimizadoSeleccioa la plataforma, los componentes y los periféricos adecuados para tus cargas de trabajo personalizadas. Diseña una infraestructura de centro de datos optimizada para ejecutar cargas de trabajo y escalar de manera eficiente a medida que crece.
- Cumplir con los requisitos personalizadosEl ensamblaje final cumplirá con tus requisitos personalizados, como peso, dimensiones físicas, separación de pasillos fríos y calientes, etc.
- Compra garantizadaLas preventas de alta calidad, que incluyen personalización de soluciones, solicitud de muestras, informes de prueba y políticas de garantía y devolución perfectas, te permitirán disfrutar de una experiencia sin preocupaciones.
Proceso de integración en rack de cinco etapas
Diseño
Asamblea
Configuración
Pruebas
Entrega
1
Diseño
Análisis de aplicaciones
Presupuesto de energía y costos
Creación de lista de materiales
Disposición del rack
2
Asamblea
Ensamblaje de nodos
Rack y apilamiento
Sistema de cableado
Redes y energía
3
Configuración
Configuración del BIOS
Administración de firmware
Conmutador y direcciones IP
Configuración del sistema operativo
4
Pruebas
Pruebas de software y hardware
Prueba de interoperabilidad
Pruebas de energía
Informe de rendimiento
5
Entrega
Inspección y retoque final
Activos de documentos y etiquetas
Caja y transporte
Rastreo de pedidos