La abrazadera para PDU hace posible una instalación de PDUs sin herramientas de herramientas en racks o gabinetes de 2 o 4 puestos, de acuerdo con el estándar de EIA de 19'' de ancho. También se puede usar para la instalación de dos PDUs de 2.4'' (60mm) una junto a la otra o de una PDU de 4.7'' (120mm).
Haz clic para ampliar la imagen
Soporte de montaje vertical para PDU (2 piezas/Paquete)
Soportes de montaje PDU estándar de 19 para gabinetes y racks
Características
Los soportes de montaje respaldan la instalación vertical de las PDU. Además, están construidos con acero SPCC negro esmaltado que prolonga la vida útil de los soportes de montaje.
Los soportes se pueden instalar en todos los estantes y armarios estándar de 19''. Estos soportes son usados para conectar 0U o 1U PDU a los gabinetes y sistemas de racks.
Soportes de montaje PDU estándar de 19 para gabinetes y racks
La abrazadera para PDU hace posible una instalación de PDUs sin herramientas de herramientas en racks o gabinetes de 2 o 4 puestos, de acuerdo con el estándar de EIA de 19'' de ancho. También se puede usar para la instalación de dos PDUs de 2.4'' (60mm) una junto a la otra o de una PDU de 4.7'' (120mm).
Los soportes de montaje respaldan la instalación vertical de las PDU. Además, están construidos con acero SPCC negro esmaltado que prolonga la vida útil de los soportes de montaje.
Los soportes se pueden instalar en todos los estantes y armarios estándar de 19''. Estos soportes son usados para conectar 0U o 1U PDU a los gabinetes y sistemas de racks.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$602