El cable de distribución con tubo apretado ajustada contiene varias fibras con tubo apretado ajustada agrupadas bajo la misma cubierta con elementos de resistencia de kevlar y, a veces, refuerzo de varilla de fibra de vidrio para fortalecer el cable y evitar torceduras. Con el hilo de aramida como miembro de refuerzo, el cable es ligero, suave y fácil de pelar. Es ampliamente utilizado como coletas y puentes para equipos de comunicación.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable GJPFJV para distribución interior con tubo apretado ajustada no unificada, 1km 24 fibras multimodo 50/125 OM4, riser
#72005
#72005
MXN$130,331
FS P/N: GJPFJV-OM4-24FRFS P/N: GJPFJV-OM4-24FR
16 vendidos
0 comentario
1 pregunta
Prepedido. envío antes de 10 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
MXN$18,000 por DHL Express Worldwide
Garantía de 1 año
Cable para interiores de distribución con tubo apretado ajustada no unificada
Especificaciones
Tipo de cable
Cable de distribución con tubo apretado ajustada
Número de la fibra
24 Fibras
Grado de inflamabilidad
Riser (OFNR)
Tipo de fibra
Multimodo 50/125 OM4 (Aqua)
Diámetro del cable
8.5mm
Peso del cable
Acerca de 70kg/km
Resistencia a la tracción (largo/corto plazo)
534/1780N
Carga de aplastamiento (largo/corto plazo)
200/1000 (N/100mm)
Radio de curvatura (largo/corto plazo)
10D/20D (mm)
Temperatura de funcionamiento/almacenamiento
-20 a +60°C/-5 a +50°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Solución ideal para cables de distribución
El cable de distribución se puede conectar directamente al equipo óptico, ya que las fibras normalmente tienen un búfer de 900 µm. Las fibras terminadas se pueden conectar directamente al equipo sin utilizar un panel de conexión. El cable es ampliamente utilizado en cableado de backbone y horizintal.
Embalaje & Envío
FS.COM ofrece un empaque estandarizado de cable, y podemos enviarlo lo antes posible para un inventario adecuado. Embalamos el cable con rollo, luego lo colocamos en la caja. El paquete proporciona una buena protección para el cable. Por lo general, solo adjuntamos el informe de prueba en el paquete de salida del cable, pero también podemos marcarlo según sus requisitos.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Structure (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente