Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-40G-PCxxx a QSFP-40G-PCxxx, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N. FS Box no soporta actualmente el cambio de compatibilidad de H3C y HPE para cables DAC.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa personalizado, 40G QSFP+ pasivo Direct Attach Copper Cable
#69907
#69907
MXN$540
FS P/N: QSFP-40G-PCxxxFS P/N: QSFP-40G-PCxxx
658 vendidos
2 comentarios
9 preguntas
Longitud de cable:
0.5m (2ft)
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
1175 en almacén US. Recibe tu pedido el 12 de jun., 2024
59 en almacén global. Recibe tu pedido el 17 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta sobre proyectos
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Cable DAC 40G QSFP+ (Longitud personalizada, pasivo, QSFP+ a QSFP+)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-40G-PCxx
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP+ a QSFP+
Velocidad máxima de datos
40Gbps
Tipo de cable
Cable de cobre pasivo
AWG de cableado
30AWG para ≤3m, 26AWG para 4/5m, 24AWG para 6/7m por defecto
Chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
10G/40Gigabit Ethernet, canal de fibra
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Permite una conectividad continua para tu red
La personalización de la compatibilidad dual proporciona cables DAC con diferente compatibilidad en ambos lados en función de tus modelos, ideal para lograr una conectividad sin bordes.
Marcas compatibles personalizadas
100% Probado en dispositivos anfitriones
Servicio en línea de etiquetas personalizadas adaptado a tus necesidades
Etiquetas personalizadas para facilitar la identificación y ayudar en la recepción, almacenamiento y despliegue.
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elegir las opciones adecuadas según tus aplicaciones.
Control estricto de calidad
Asegurar productos de alta calidad con instalaciones de pruebas avanzadas.
Soporte técnico
Obtener soporte de un equipo de ingenieros profesionales.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad con el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (9)Dual Compatibility (2)Application (1)Compatible Brand (1)Mikrotik Series (1)Other Compatibility (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
C***s
Canada
11 de febr. de 2023
yes, I did received, and its working fine as expected. FS.com is a TOP brand!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0V***a
United States
15 de jul. de 2022
All the items were received and they were installed with no issues.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente