FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 4.

Cable/latiguillo/jumper de fibra BIF uniboot multimodo OM4 LC UPC a LC UPC dúplex 0.2dB IL 2.0mm personalizada

Hot #68573
Hot #68573

Corning BIF Aplicaciones de alta densidad

MXN$273
FS P/N: HD-OM4XXULCDX
FS P/N: HD-OM4XXULCDX
35.1K vendidos
63 comentarios
15 preguntas
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Tipo de conector:
Clip Plano
Chaqueta de cable:
PVC
Prepedido. envío antes de 28 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

LC a LC, uniboot de alta calidad, cable de conexión de fibra óptica insensible a la curvatura

El conector uniboot LC a LC permite llevar dos fibras a través de una cubierta única de 2.0 mm. Se puede usar en áreas de cableado de alta densidad, como el centro de datos, que ahorra espacio, mejora el flujo de aire y la eficiencia energética y reduce los problemas de administración de cables. El cable insensible a la curvatura también se puede grapar y doblar alrededor de las esquinas sin sacrificar el rendimiento.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a LC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Cuenta de fibra
Dúplex
Grado de fibra
Insensiable a la curvatura
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Pérdida de retorno
UPC≥20dB
Atenuación a 850nm
2.3 dB/km
Atenuación a 1300nm
0.6 dB/km
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Diametro de cable
2.0mm
Cubierta de cable
PVC/LSZH/OFNP
Color de cable
Aqua
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura operativa
-40~75°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Cuatro tipos de cables Uniboot para aplicaciones de alta densidad

["El diseño uniboot mejora la eficacia y flexibilidad de la gestión de cables al tiempo que ahorra mucho espacio. Es una solución ideal para centros de cableado de alta densidad."]

7.5mm radio mínimo de curvatura

La fibra BIF permite curvaturas más cerradas del cable para almacenamiento y enrutamiento flojos.

Resistencia a la tracción máxima de 100N

El cable resistente a tirones reduce el riesgo de tiempo de inactividad debido a pellizcos.

Fibras de vidrio ultrapuras

La alta pureza de la fibra y la ausencia de materiales extraños garantizan una baja atenuación y una baja pérdida de señal..

Tres materiales de cubierta utilizados en zonas de cableado diverso

Es importante conocer las diferencias entre las chaquetas OFNP, PVC y LSZH porque cada tipo diferente se usa en diferentes lugares.

Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Eligir las opciones adecuadas según sus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantizar productos de alta calidad con instalaciones de prueba de estado.
Soporte técnico
Obtener soporte de un equipo de ingenieros profesionales.
Especificaciones

LC a LC, uniboot de alta calidad, cable de conexión de fibra óptica insensible a la curvatura

El conector uniboot LC a LC permite llevar dos fibras a través de una cubierta única de 2.0 mm. Se puede usar en áreas de cableado de alta densidad, como el centro de datos, que ahorra espacio, mejora el flujo de aire y la eficiencia energética y reduce los problemas de administración de cables. El cable insensible a la curvatura también se puede grapar y doblar alrededor de las esquinas sin sacrificar el rendimiento.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a LC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Cuenta de fibra
Dúplex
Grado de fibra
Insensiable a la curvatura
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Pérdida de retorno
UPC≥20dB
Atenuación a 850nm
2.3 dB/km
Atenuación a 1300nm
0.6 dB/km
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Diametro de cable
2.0mm
Cubierta de cable
PVC/LSZH/OFNP
Color de cable
Aqua
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura operativa
-40~75°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Cuatro tipos de cables Uniboot para aplicaciones de alta densidad

["El diseño uniboot mejora la eficacia y flexibilidad de la gestión de cables al tiempo que ahorra mucho espacio. Es una solución ideal para centros de cableado de alta densidad."]

7.5mm radio mínimo de curvatura

La fibra BIF permite curvaturas más cerradas del cable para almacenamiento y enrutamiento flojos.

Resistencia a la tracción máxima de 100N

El cable resistente a tirones reduce el riesgo de tiempo de inactividad debido a pellizcos.

Fibras de vidrio ultrapuras

La alta pureza de la fibra y la ausencia de materiales extraños garantizan una baja atenuación y una baja pérdida de señal..

Tres materiales de cubierta utilizados en zonas de cableado diverso

Es importante conocer las diferencias entre las chaquetas OFNP, PVC y LSZH porque cada tipo diferente se usa en diferentes lugares.

Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Eligir las opciones adecuadas según sus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantizar productos de alta calidad con instalaciones de prueba de estado.
Soporte técnico
Obtener soporte de un equipo de ingenieros profesionales.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$273

Prepedido