FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.

Mini conector RJ45 (8P8C) Keystone Jack sin herramientas y blindado Cat6, 12 piezas/paquete

#206465
#206465

1GBase-T 22-26AWG Cable

MXN$697
FS P/N: C6M-STK
FS P/N: C6M-STK
89 vendidos
3 comentarios
0 pregunta
76 en tránsito. entrega antes de 09 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios

Conector Keystone blindado sin herramientas para redes Ethernet Cat6

El módulo de conector Keystone sin herramientas Cat6 STP RJ45 está diseñado para terminar cables de par trenzado de 4 pares, 22-26 AWG. Cada módulo se prueba en fábrica para superar los requisitos de rendimiento estándar de la industria. Los contactos están chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior. Los conectores se serializan individualmente y son compatibles con interfaces Keystone como placas frontales, paneles de conexión modulares y cajas de montaje en superficie.

Especificaciones
Tipo de producto
Conector Keystone Cat6
Paquete
12 piezas/paquete
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Sin herramientas
Tipo de blindaje
Blindado
Soporte de velocidad de datos
1000Base-T
Calibre de cable admitido
22-26 AWG cable
Esquema de cableado
T568A/T568B
Material de la carcasa
Aleación de zinc
Dimensiones (HxW)
0.63''x0.57'' (16x14.5mm)
Temperatura de funcionamiento
-10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)
Espesor del revestimiento de contacto
6 micropulgadas
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 2
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos

Características

Admite velocidad de red 1000Base-T para estabilidad de transmisión

Está diseñado para cables Cat6, Cat5e e ideal para aplicaciones Ethernet 1000Base-T. Los contactos chapados en oro mantienen una conductividad óptima entre dos cables, lo que garantiza una transmisión estable.

Contactos RJ45

Contactos RJ45 chapados en oro para una conductividad óptima

Terminales IDC

Los terminales IDC se comunican de manera estable para una red continua

Material de bronce fosforado

El material de bronce fosforado resiste la oxidación

Compatible con paneles de conexión y cables de red
Diseñado para una instalación cómoda y un buen rendimiento con paneles de conexión de 1U 24/48 puertos y cables de red para mejorar la eficiencia de la gestión.
Instrucciones de operación

Corta la cubierta del cable a la longitud

Separa los cables

Cable Ethernet que pasa por el top case

Fija el núcleo del cable como en la foto

Corta la parte sobrante

Coloca la cubierta de presión del cable base de línea de módulo

Utiliza la cubierta de ambos lados para sujetar

Empuja la brida para cables hacia adentro y asegúrela

Completo

Especificaciones

Conector Keystone blindado sin herramientas para redes Ethernet Cat6

El módulo de conector Keystone sin herramientas Cat6 STP RJ45 está diseñado para terminar cables de par trenzado de 4 pares, 22-26 AWG. Cada módulo se prueba en fábrica para superar los requisitos de rendimiento estándar de la industria. Los contactos están chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior. Los conectores se serializan individualmente y son compatibles con interfaces Keystone como placas frontales, paneles de conexión modulares y cajas de montaje en superficie.

Especificaciones
Tipo de producto
Conector Keystone Cat6
Paquete
12 piezas/paquete
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Sin herramientas
Tipo de blindaje
Blindado
Soporte de velocidad de datos
1000Base-T
Calibre de cable admitido
22-26 AWG cable
Esquema de cableado
T568A/T568B
Material de la carcasa
Aleación de zinc
Dimensiones (HxW)
0.63''x0.57'' (16x14.5mm)
Temperatura de funcionamiento
-10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)
Espesor del revestimiento de contacto
6 micropulgadas
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 2
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Características
Admite velocidad de red 1000Base-T para estabilidad de transmisión

Está diseñado para cables Cat6, Cat5e e ideal para aplicaciones Ethernet 1000Base-T. Los contactos chapados en oro mantienen una conductividad óptima entre dos cables, lo que garantiza una transmisión estable.

Contactos RJ45

Contactos RJ45 chapados en oro para una conductividad óptima

Terminales IDC

Los terminales IDC se comunican de manera estable para una red continua

Material de bronce fosforado

El material de bronce fosforado resiste la oxidación

Compatible con paneles de conexión y cables de red
Diseñado para una instalación cómoda y un buen rendimiento con paneles de conexión de 1U 24/48 puertos y cables de red para mejorar la eficiencia de la gestión.
Instrucciones de operación

Corta la cubierta del cable a la longitud

Separa los cables

Cable Ethernet que pasa por el top case

Fija el núcleo del cable como en la foto

Corta la parte sobrante

Coloca la cubierta de presión del cable base de línea de módulo

Utiliza la cubierta de ambos lados para sujetar

Empuja la brida para cables hacia adentro y asegúrela

Completo

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

MXN$697

76 en tránsito