FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre N1FWHCL.
Esta imagen trata sobre N1FWHCL.
Esta imagen trata sobre N1FWHCL.
Esta imagen trata sobre N1FWHCL.
Esta imagen trata sobre N1FWHCL.
Esta imagen trata sobre N1FWHCL.
Esta imagen trata sobre N1FWHCL.
Esta imagen trata sobre N1FWHCL.
Esta imagen trata sobre N1FWHCL.
Esta imagen trata sobre N1FWHCL.

Placa frontal keystone de banda única, iconos de identificación de ordenadores y teléfonos, 1 puerto, blanca, 4.49'' x 2.76''

#159522
#159522

ABS Conectores keystone de fibra/RJ45

MXN$18
FS P/N: N1FWHCL
FS P/N: N1FWHCL
376 vendidos
1 comentario
2 preguntas
1204 en almacén global. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Placa frontal keystone de de banda única, iconos de identificación de ordenadores y teléfonos, 1 puerto, blanca, 4.49'' x 2.76''

La placa frontal es de banda única y se monta en la caja trasera de banda única FBCWH de FS, y es compatible con los módulos RJ45 keystone y los conectores de fibra óptica keystone de FS. Incluye iconos de identificación de puertos (marcas de ordenador y teléfono) codificados por colores para facilitar la identificación.

La placa frontal está diseñada para soportar la distribución de voz, datos y otras necesidades de comunicación al área de trabajo para aplicaciones comerciales o residenciales. El clásico color blanco se integra con elegancia en la decoración de tu hogar u oficina, proporcionando una apariencia profesional a la vez que mantiene el cableado organizado.

Especificaciones
Tipo de producto
Placa frontal
Proveedor
FS
Número de puertos
1
Color
Blanca
Tipo de módulo
Keystone
Tipo de identificación
Iconos de identificación de ordenadores y teléfonos
Orientación de salida
Plana
Orientación de montaje
Vertical
Material
ABS
Tipo de apertura
Banda única
Temperatura de funcionamiento
-25 a 70°C (-13 a 158°F)
Dimensiones (HxW)
4.49''x2.76'' (114x70mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Placa frontal con puertos con conector keystone

Las placas frontales están disponibles en versiones de 5 puertos e iconos de ordenador y teléfono codificados por colores para una fácil identificación.

Carcasa de montaje empotrado
Esta placa frontal duradera con acabado marfil brillante combina elegantemente con cualquier decoración de hogar u oficina.
Material ABS de alta resistencia
Ángulo fácil de usar
Fácil de instalar
Ideal para instalaciones de cableado en pared

Esta placa de pared de banda única proporciona un método conveniente para tus aplicaciones de cableado, incluyendo las conexiones Cat5e, Cat6, Cat6a, fibra óptica, audio y vídeo.

Especificaciones

Placa frontal keystone de de banda única, iconos de identificación de ordenadores y teléfonos, 1 puerto, blanca, 4.49'' x 2.76''

La placa frontal es de banda única y se monta en la caja trasera de banda única FBCWH de FS, y es compatible con los módulos RJ45 keystone y los conectores de fibra óptica keystone de FS. Incluye iconos de identificación de puertos (marcas de ordenador y teléfono) codificados por colores para facilitar la identificación.

La placa frontal está diseñada para soportar la distribución de voz, datos y otras necesidades de comunicación al área de trabajo para aplicaciones comerciales o residenciales. El clásico color blanco se integra con elegancia en la decoración de tu hogar u oficina, proporcionando una apariencia profesional a la vez que mantiene el cableado organizado.

Especificaciones
Tipo de producto
Placa frontal
Proveedor
FS
Número de puertos
1
Color
Blanca
Tipo de módulo
Keystone
Tipo de identificación
Iconos de identificación de ordenadores y teléfonos
Orientación de salida
Plana
Orientación de montaje
Vertical
Material
ABS
Tipo de apertura
Banda única
Temperatura de funcionamiento
-25 a 70°C (-13 a 158°F)
Dimensiones (HxW)
4.49''x2.76'' (114x70mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Placa frontal con puertos con conector keystone

Las placas frontales están disponibles en versiones de 5 puertos e iconos de ordenador y teléfono codificados por colores para una fácil identificación.

Carcasa de montaje empotrado
Esta placa frontal duradera con acabado marfil brillante combina elegantemente con cualquier decoración de hogar u oficina.
Material ABS de alta resistencia
Ángulo fácil de usar
Fácil de instalar
Ideal para instalaciones de cableado en pared

Esta placa de pared de banda única proporciona un método conveniente para tus aplicaciones de cableado, incluyendo las conexiones Cat5e, Cat6, Cat6a, fibra óptica, audio y vídeo.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$18

1204 en almacén global