El transceptor SFP+ proporciona un rendimiento 10GBase-T de hasta 100m sobre cable de cobre cat6a/cat7. Este transceptor cumple con IEEE 802.3az, SFF-8431, SFF-8432 y SFP+ MSA. Cada módulo transceptor SFP+ se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor 10G SFP+ intercambiable en caliente es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y otros diferentes. lugares de trabajo en red utilizando conexiones de cobre.
Haz clic para ampliar la imagen
Brocade 10G-SFPP-T100 compatible 10GBASE-T SFP+ Cobre RJ-45 100m Transceiver Module
#154919
#154919
MXN$2,885
FS P/N: SFP-10G-T100FS P/N: SFP-10G-T100
267 vendidos
17 comentarios
6 preguntas
Transceiver Models:
616 en almacén US. Recibe tu pedido el 20 de jun., 2024
97 en almacén global. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
30 en tránsito. entrega antes de 01 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10GBASE-T SFP+ SGMII compatible con Brocade 10G-SFP-T100 (Cobre, 100m, RJ-45)
Specifications
Brocade compatible
10G-SFPP-T100
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+ SGMII
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Tipo de fibra
10G@Cat6a/Cat7
5G@Cat5e/Cat6 o mejor
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e o mejor
5G@Cat5e/Cat6 o mejor
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e o mejor
Distancia del cable (máx.)
100m@Cat6a/Cat7
Conector
RJ-45
Tipo de cable
Cobre
Consumo de energía
≤1.65W
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432, SFP MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Product Comparison (2)Chipset (1)Data Rate (1)Parameter (1)Power Consumption (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
17
0
0
0
0
M***e
Netherlands
14 de dic. de 2023
The transceiver arrived promptly, well packaged. Tested 10Gbe connection in Intel SFP+ port, working as expected!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0I***p
Switzerland
16 de nov. de 2023
This worked out of the box on a Mikrotik CRS device, which is a welcome change after trying other low-powered RJ45 transceivers. And yes, it is much cooler than Mikrotik's own S+RJ10. I ordered immediately a few more to complete the move to low-power :)
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0M***e
Canada
30 de jun. de 2023
The 100m version does 10Gb even over the 50 feet of CAT5e that I tried.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente