Los conectores keystone sin herramientas Cat6 permiten una instalación simple sin necesidad de utilizar una herramienta de perforación. Los conectores keystone sin herramientas son una solución ideal para terminar y conectar el cable de red, como el cableado local Cat6, el conector RJ45 keystone encaja en placas de pared, paneles de conexión y cajas de montaje en superficie.
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6 RJ45 (8P8C), sin herramientas, amarillo (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220804101818hoh83j.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6 RJ45 (8P8C), sin herramientas, amarillo (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220804101818hoh83j.jpg)
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6 RJ45 (8P8C), sin herramientas, amarillo (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220804101818cc34g8.jpg)
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6 RJ45 (8P8C), sin herramientas, amarillo (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220804101818kptkr9.jpg)
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6 RJ45 (8P8C), sin herramientas, amarillo (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220804101818wrwnxk.jpg)
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6 RJ45 (8P8C), sin herramientas, amarillo (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220804101818il1lbd.jpg)
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6 RJ45 (8P8C), sin herramientas, amarillo (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220804101818zfq025.jpg)
Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6 RJ45 (8P8C), sin herramientas, amarillo (10 pzas./paquete)
#152432
#152432
MXN$415
FS P/N: C6M-UTKFS P/N: C6M-UTK
187 vendidos
1 comentario
2 preguntas
Modelos:
52 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 1 año
Módulo keystone jack Cat6 RJ45 (8P8C) UTP sin herramientas
Especificaciones
Tipo de producto
Cat6 keystone jack
Color
Amarillo
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Sin herramientas
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Velocidad de datos soportada
Hasta 250MHz, 1GBASE-T
Calibre de cable soportado
Cable 22-26AWG
Esquema de cableado
T568A/T568B
Material de la carcasa
ABS
Dimensiones (HxW)
0.88''x0.64'' (22.79x16.2mm)
Temperatura de funcionamiento
-10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)
Espesor del recubrimiento de contacto
3 micropulgadas
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202208051552439k9vel.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (1)Custom Color (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1
0
0
0
0
R***r
United States
02 de nov. de 2023
These keystone jacks fit the faceplate FS-NWP-1 I have ever bought well, great!
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente