FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre KJ-OM3LCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3LCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3LCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3LCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3LCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3LCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3LCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3LCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3LCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3LCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3LCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3LCDX.

Conector keystone de fibra óptica LC/UPC a LC/UPC dúplex OM3 multimodo

#143316
#143316

Plástico Manguito de circonio ≤0.2dB

MXN$42
FS P/N: KJ-OM3LCDX
FS P/N: KJ-OM3LCDX
7.9K vendidos
1 comentario
4 preguntas
1003 en almacén US. Recibe tu pedido el 18 de jun., 2024
251 en almacén global. Recibe tu pedido el 21 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Conector keystone de fibra óptica LC/UPC a LC/UPC dúplex OM3 multimodo

Estos conectores keystone de fibra óptica se utilizan para conectar dos cables de fibra óptica LC para extender la longitud del cable. El adaptador dúplex acepta dos conectores símplex o un conector dúplex.

Los conectores keystone de fibra óptica están diseñados para encajar fácilmente en paneles de conexión keystone o placas de pared con aberturas estándar, lo que permite pasar los cables a través de las paredes y proporciona una cómoda conexión a tu red de fibra, por lo que es una gran solución para llevar la fibra al hogar y a la oficina. FS proporciona conectores keystone de fibra con conectores LC/SC/ST, incluyendo monomodo y multimodo (OM3 y OM4), que tienen una alta precisión y una baja pérdida de inserción.

Especificaciones
Tipo de conector
LC-LC
Tipo de fibra
Dúplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
Multimodo
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material de la manga
Cerámica
Color
Aguamarina
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
1
Completitud de RoHS
Temperatura de funcionamiento
-25 a 70℃ (-13 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-25 a 70℃ (-13 a 158℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Módulo de conector keystone de fibra óptica sin herramientas

Con componentes de alta precisión y un diseño sin herramientas, este conector keystone de fibra es una opción ideal para conectar dos cables de fibra óptica y contribuir a una instalación limpia y profesional.

Guardapolvo de una sola pieza

Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio

Clip de conector Keystone a presión

Instalación rápida y sin herramientas

Manguito de cerámica de circonio

Baja pérdida de inserción con alineación de alta precisión

Solución híbrida para mezclar cableado de fibra y cobre

Estos conectores keystone son compatibles con cualquier placa de pared, panel de conexiones y caja de montaje en superficie con aberturas keystone de tamaño estándar, que pueden mezclar cableado de fibra y cobre al mismo tiempo.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Pregunta no respondida (1)Matching Product (2)Structure (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
1
0
0
0
0

J***y

Canada

12 de mzo. de 2022
5.0
Worked just fine. I do wish that it came in black.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente