FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はFS-BOX-V3に関するものです。
この写真はFS-BOX-V3に関するものです。
この写真はFS-BOX-V3に関するものです。
この写真はFS-BOX-V3に関するものです。
この写真はFS-BOX-V3に関するものです。
この写真はFS-BOX-V3に関するものです。
この写真はFS-BOX-V3に関するものです。
この写真はFS-BOX-V3に関するものです。
この写真はFS-BOX-V3に関するものです。
この写真はFS-BOX-V3に関するものです。
この写真はFS-BOX-V3に関するものです。
この写真はFS-BOX-V3に関するものです。
この写真はFS-BOX-V3に関するものです。
この写真はFS-BOX-V3に関するものです。
この写真はFS-BOX-V3に関するものです。
この写真はFS-BOX-V3に関するものです。
この写真はFS-BOX-V3に関するものです。
この写真はFS-BOX-V3に関するものです。

FSボックスV3 多機能モジュールツールキット(FSモジュール & DAC/AOCケーブル用)

Hot #96657
Hot #96657

Multiple Ports Windows & Mac OS 200+互換 波長チューニング

47,389円 (税込)
FS P/N: FS-BOX-V3
5.3K 販売数
126 レビュー
59 Q&A
グローバル倉庫15点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
843 点仕入れ中、配達予定日2024年07月01日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料獲得
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

FSモジュール&DAC/AOC用モジュールツールキット

FSボックスV3はFSモジュールとDAC/AOCケーブルでのみ機能します。オンライン構成、診断とトラブルシューティング、調整可能なモジュールの波長調整、ボックスプロなどの複数の機能を実現するように設計されています。インスタントオンラインプラットフォームairmodule.fs.comと幅広い構成の選択肢により、FS Box V3は、エンジニアがタイムリーかつ効果的な方法で配置するのに役立ちます。

HPE互換のSFP+/SFP28/XFP/QSFP+/QSFP28モジュールおよびすべての40G BiDiモジュール、または25G SFP28ループバックモジュールはハードウェアの制限により、現在FS Boxで再構成に対応していませんのでご注意ください。試行すると、モジュールに不可逆的な損傷を与える可能性があります。

仕様一覧
型番
FS-BOX-V3
インタフェース
SFP、SFP+、XFP、SFP28、QSFP+、QSFP28
オペレーティングシステム
Windows(10または以降)、Mac OS(10.13または以降)
ブラウザ
Chrome(68または以降)
コネクタ
USBタイプC
入力電圧
5V
動作温度範囲
-10°C ~ +60°C
ケース材質
6061アルミニウム合金 & アクリロニトリルブタジエンスチレン
寸法(HxWxD)
0.81''x2.87''x5.71''(20.5x73x145mm)
重量
164g

ビデオ

FS BOXユーザーインストラクション(Windows) 03:46
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
インテリジェントモジュールツールキット
リアルタイム互換の要件を解決し、モジュールのファームウェア(部品番号、シリアル番号などを含む)をアップグレードして、アップグレードされたスイッチと互換性を持たせることができます。
多機能FSボックスV3.0

大規模ベンダー、厳格な互換性テスト

• さまざまな構成ニーズに対応する200以上のベンダー • 各構成ファイルは、モジュールとブランド機器によって厳密にテストされています。

監視及びトラブルシューティング

• 他のデバイスなしでクラウドプラットフォームに接続できる• 挿入されたトランシーバーの電圧、温度、バイアス電流値、TXおよびRX電力を監視する

構成診断

• FSモジュールの構成ファイルを診断する• 問題のあるモジュールを再構成する

調整可能なDWDMの波長調整

• 挿入されたモジュールが調整可能なモジュールであるかどうかを識別可能•C19.5-C60.5(1561.83-1529.16nm)のモジュールのチャネルを構成する

V3.0にバージョンアップし、より快適な操作性を実現
7-12s
設定速度の高速化
ABS樹脂製フレーム
モジュールに傷をつけないようにする
164g
超軽量
20.5x73x145mm
小型サイズ
FS Airmoduleスマートクラウドプラットフォーム

オンライン構成

互換性構成シリアル番号の変更などをサポート

BOX Pro

部品名のカスタマイズとベンダー名の選択(FSまたはOEM)をサポート

診断とトラブルシューティング

電圧、温度、バイアス電流、TXおよびRX電力の監視をサポート

ロードマップ
製品更新情報:2018年8月から2022年まで
V1 2018

8月

ボックスV1をリリース

内部テスト用

Windowsシステム対応

V2 2019

1月

ボックスV2をリリース

ボックス正式発売

ソフトウェアFSボックスの更新

10月

DDM監視対応

12月

Macシステム対応

V3 2020

4月

アフターセールス構成対応

7月

ボックスV3をリリース

V4 2022

9月

ボックスV4をリリース

真新しいデザイン

Bluetoothをサポート

リチウムイオン電池

QSFP-DDフォームファクタをサポート

ボックスV4を見る
新ボックス
機能 FSボックス V3 FSボックス V4
SFP/SFP+/SFP28
QSFP+/QSFP28
DAC/AOC
新* QSFP-DDをサポート
XFP
DDM監視
波長チューニング
Bluetooth通信
内蔵リチウム電池
FS APP(Android & IOS)
パソコン(Windows & Mac OS)
ご意見
理想的なBOXは以下のようになります。
1.

スマホやパソコンとの接続から解放されるオフラインでのコード変更機能を追加

役に立った 264
役に立たない 17
2.

ボックスは直接操作できるように独自の画面を持ち、独立したインテリジェントデバイスとなる

役に立った 115
役に立たない 24
3.

Linuxシステムをサポートし、Linuxデバイスを直接リンク

役に立った 222
役に立たない 14
4.

デュアルポート設計により、ターゲットモジュールと被書き込みモジュールをそれぞれ同じ上下のポートに挿入し、ダイレクトレプリケーションを実現

役に立った 118
役に立たない 11
Q&A
質問する
全て (59)未回答の質問 (5)FS Box (5)Application (3)Compatibility (2)Product Comparison (2)Chelsio Series (1)HPE Series (1)Intel Series (1)Other Compatibility (1)Product Recommendation (1)Warranty (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
115
10
1
0
0

L***r

United States

2024年5月29日
5.0
This product is a time saver big time. It saves hunting for the SFP with the correct vendor support, especially intel as the intel NIC cards do not recognize non-intel SFPs. We have specifically used it to configure for Intel, Dell F10, Fortinet, HP, Mellanox etc.. The only regret is that we didn't get the FS-BOX-V4. Highly recommended purchase to ease your SFPs and QSFP purchasing and deployment

Screenshots of changing configuration from Dell F10 to Alcatel-Lucent
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

F***n

Sierra Leone

2024年5月27日
5.0
Item was received intact. Shipping came earlier that expected. Great service
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

B***g

Netherlands

2024年5月20日
5.0
Quick delivery, good quality
Easy to program sfp and sfp Plus
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品