DWDMオプティカル アド/ドロップマルチプレクサー(OADM) は、WDMネットワークにおいて、C-バンドの100GHz DWDMチャネルを1本または2本のファイバにアド/ドロップし、残りの波長は必要な目的地にバイパスさせるパッシブな光デバイスです。DWDMテクノロジーを使用すると、既存および新規のネットワークにWDM 機能を効果的に追加し、光信号の伝送距離を延長できます。 DWDM OADMモジュールは、片面(東または西)および両面(東または西)構成で使用できます。対応するMUX/DeMUXユニットを光リンクの両端に配置することで、複数のデータチャネルを結合し、シングルモードファイバトランクを介して送信できます。パッシブOADMモジュールは、トランクの任意のポイントで最大4つのデータチャネルを追加またはドロップできます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム デュアルファイバ DWDM OADM
#70427
#70427
33,124円 (税込)
FS P/N: DOADM-DF
1.6K 販売数
7 レビュー
12 Q&A
伝送方向:
西と東
収容方式:
FMU プラグインモジュール
チャネル:
1CH
グリッドチャネル:
C21
コネクタ:
LC/UPC
特別サービス:
予約受付中、出荷予定日 2024年06月26日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
1/2/4/8/16チャンネル DWDM OADM、デュアルファイバ、東または西、オプションのコネクタおよび収容方式
仕様一覧
チャンネル数
1/2/4/8/16
動作波長
1520nm-1570nm
チャネル間隔
100GHz(0.8nm)
チャネル通過帯域
±0.11nm
線種
デュアルファイバ
伝送方向
西と東/西または東
コネクタ
LC/SC/FC/ST、UPC/APC研磨
特別なサービス
モニター/1310nmポート
1310nmポート通過帯域幅
1260nm ~ 1360nm
収容方式
FMU/FUD/1Uラック/ABSモジュール
技術
TFF(薄膜フィルター)
温度範囲
動作 -40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
保存 -40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
保存 -40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
特徴
デュアルファイバDWDM OADMによるネットワークの追加と削除
DWDM OADMモジュールは、デュアルサイド(東側と西側)およびシングルサイド(東側または西側)構成で利用できます。
DWDMソリューションのチャネルと波長のカスタマイズ
チャネルや波長が異なれば、帯域幅や容量も異なります。伝送容量や将来の拡張性に応じてチャンネルや波長を選択することができます。
チャネル: 1-16CH
グリッドチャンネル: C15-C62
さまざまな設置条件に対応するカスタマイズ・ハウジング・タイプ
様々な設置ニーズに対応する3つのハウジングオプション
FMUシャーシ用のFMUプラグインマックス、ラックマウント用の1Uラックマウント、省スペースのABSピッグテールマックスです。
モニタリングと容量増加のためのカスタ厶多機能ポート
チャンネル・パワーモニタリング用のモニターポート、容量増加用の拡張ポートまたは1310nmポートを自由に選択できます。
ラインポート
各C/DWDMチャネルの多重化および逆多重化に必須のポートの1つ
モニターポート
パワーメーターまたはOPDに接続してトラブルシューティングを容易にする
1310nmポート
1310nmで動作するトランシーバー経由で既存の1310nmトラフィックを追加できるようにする
4つのコネクタでカスタム調整された設置をサポート
1UラックマウントおよびFMUプラグインモジュールMux/DemuxはLCおよびSCコネクタでカスタマイズでき、ABSピッグテールモジュールMux/DemuxはLC、SC、STおよびFCコネクタで注文できます。
LC/SC/ST/FCコネクタは、さまざまなニーズを満たすために利用可能です。
デジタル信号伝送用のUPC。RFビデオ信号トランスポートおよびFTTx用のAPC。
お客様のニーズに合わせたカスタムソリューション
ネットワーク容量の増加
ダークファイバネットワーク上で最大96のDWDMチャンネルを同時に接続可能
ネットワーク設計と最適化
将来のネットワーク要件に対応する部品表(BOM)が含まれる
ステージングと構成のサポート
ネットワーク全体の構築、テスト、構成を含む
Q&A
質問する
全て (12)1310nm Port (1)ABS Packaging (1)Channel (1)Customization (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
7
0
0
0
0
Y***l
Spain
2020年2月20日
We had 3 sites connected byd ual-fiber links. So we used the dual fiber OADM to add a new switch to our DWDM system. We confirmed the optical loss with FS team, then customized this OADM.
FS認証購入者
役に立った 14
コメント 0Г***с
Uzbekistan
2020年1月24日
This OADM was customized for a DWDM solution that FS support team made for us. Their guidance was clear and complete. So we worried about nothing in the purchasing or installation process.
FS認証購入者
役に立った 15
コメント 0N***t
Spain
2019年9月04日
I asked my account manager if there was a DWDM OADM that could be used in our community’s splice closure, and she recommended me to order a customized one. With her help I got a small OADM that could be placed in the splice closure. That was pretty nice.
FS認証購入者
役に立った 19
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品