タップまたはクリックで画像を拡大する
Cisco CWDM-SFP10G-1510-10互換 10G 1510nm CWDM SFP+モジュール(10km DOM LC SMF)
Hot #64488
Hot #64488
18,861円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP10G-10M
669 販売数
5 レビュー
7 Q&A
波長:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月18日木曜日
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
Cisco CWDM-SFP10G-1510-10互換 10G CWDM SFP+モジュール (SMF、1510nm、10km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-SFP10G-1510-10
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1510nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-8.2~0.5dBm
受信感度
<-14.4dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
S***d
United States
2023年10月13日
I am very impressed with the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service. I will definitely be a returning customer.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***y
United States
2023年10月09日
Thanks for reaching out, all the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品