タップまたはクリックで画像を拡大する
Cisco CWDM-SFP10G-1330-10互換 10G 1330nm CWDM SFP+モジュール(10km DOM LC SMF)
Hot #64479
Hot #64479
18,861円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP10G-10SP
429 販売数
5 レビュー
7 Q&A
波長:
グローバル倉庫7点在庫あり、配達予定日2024年06月25日火曜日
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
Cisco CWDM-SFP10G-1330-10互換 10G CWDM SFP+モジュール (SMF、1330nm、10km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-SFP10G-1330-10
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1330nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-8.2~0.5dBm
受信感度
<-14.4dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
1.5Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
大容量CWDM伝送
CWDMモジュールは、MUX/DEMUXデバイスとともに、光ファイバネットワークの容量と効率を向上させ、柔軟な波長調整を可能にし、ネットワークアーキテクチャを簡素化します。
より低コストでより短い距離のアプリケーション
CWDMモジュールは、その広い波長間隔と費用対効果により、通常、MANやリモートネットワークアクセスなどの中長距離シナリオで利用されます。
信頼性を高める包括的なテスト
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できるように、先進の設備と厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0~70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
5
0
0
0
0
S***d
United States
2023年10月13日
I am very impressed with the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service. I will definitely be a returning customer.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***y
United States
2023年10月09日
Thanks for reaching out, all the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0U***a
United States
2021年12月22日
My device is a Cisco Nexus 93180YC-FX, and I purchased some 10G 1270nm CWDM modules. Because I was not sure if they would be compatible with my equipment, I asked for help testing before I purchased them, and my account manager gave me quick feedback on the test results. When I bought it back it was fully compatible with my equipment and worked great.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品