汎用互換の1.25G-TX/1.25G-RXトランシーバーは、イーサネットパッシブ光ネットワーク(EPON)システム用に特別に設計されています。1本のシングルモード光ファイバを介した双方向データ伝送を統合します。EPON OLT SFPトランシーバーは、ダウンストリーム1.25Gbpsとアップストリーム1.25Gbpsのデータレートを提供し、SC/APCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達します。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ITU-T G.9807.1およびSFP MSAに完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換 EPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 1.25G-TX/1.25G-RX クラスPX20+ 20km DDM SC/APC SMF)
#64170
#64170
18,861円 (税込)
FS P/N: ESFP-43-20
60 販売数
2 レビュー
4 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年06月27日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
汎用互換 1.25G-TX/1.25G-RX EPON OLT クラスPX20+ 光モジュール(SMF、1490nm-TX/1310nm-RX、20km、SC/APC、DDM)
製品規格
型番
ESFP-43-20
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
最大伝送距離
20km
波長
1490nm-TX/1310nm-RX
伝送速度
1.25G-TX/1.25G-RX
コネクタ
SC/APC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
2 ~ 7dBm
受信パワー
-28 ~ -10dBm
クラス
PX20+
最大リンクバジェット
28dB
受信機過負荷
≤ -10dBm
受信感度
≥ -28dBm
消費電力
< 1.5W
消光比
9dB
適用範囲
FTTx、EPONアクセスネットワーク
通信プロトコル
ITU-T G.9807.1
SFP MSA
SFP MSA
動作温度範囲
0 ~ 70°C (32℉ ~ 158℉)
DDM/DOM
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
低コストのEPONネットワークソリューション
EPONネットワークは、高性能で信頼性が高く、安全な伝送ソリューションです。EPONネットワークは高帯域幅の伝送を提供し、最終顧客の大流量要件を満たします。
ポイント・ツー・マルチポイント、柔軟なネットワーキング
このP2MP光信号伝送モードでは、OLTとONU間の信号の送受信に異なる波長が使用されます。
Q&A
質問する
全て (4)Compatibility (1)Datasheet (1)Other Compatibility (1)Specification (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
その他関連リソース
最近閲覧した製品