屋内多芯ファンアウトケーブルは、主に伝送装置とパッチパネルまたは同様の固定ルート間の屋内相互接続用に設計された低コストの事前組み立て済みケーブルです。光ファイバケーブルは業界標準の難燃性ジャケットを備え、コネクタは高速ケーブルネットワーク用のEIA/TIA 604-2を満たしています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 12芯 LC/SC/FC/ST/LSH シングルモード タイトバッファ多芯光ファイバファンアウトケーブル(OS2、屋内向け)
Hot #21983
Hot #21983
4,828円 (税込)
FS P/N: ID-SMXX12F
6.7K 販売数
29 レビュー
16 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
コネクタA:
LC UPCシンプレックス
コネクタB:
LC UPCシンプレックス
ケーブルジャケット:
PVC
分岐長:
0.5m FO(ファンアウト)コード - 0.5m FO(ファンアウト)コード
分岐部の外径:
2.0mm
引き輪:
なし
予約受付中、出荷予定日 2024年07月01日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
ソリューション設計
1年間保証
12芯 9/125 シングルモード 屋内多芯 事前終端 ファンアウトケーブル
製品規格
コネクタ種類
LC/SC/ST/FC/LSH/LSH
研磨方式
UPC/APC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
ファイバ数
12芯
ケーブルジャケット
PVC/LSZH/OFNP
ファイバグレード
G.657.A1
最小曲げ半径 (mm)
20/10D(動的/静的)
挿入損失 (dB)
≤ 0.3
反射減衰量 (dB)
UPC≥ 50, APC≥ 60 (LC/SC/ST/FC)
UPC≥ 55, APC≥ 75 (LSH)
UPC≥ 55, APC≥ 75 (LSH)
減衰量(λ=1310nm)
0.36dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22dB/km
ブレイクアウト径
2.0/0.9mm
トランク径
12.0-13.0mm/6.5-7.1mm
ブレイクアウト種類
0.3m/0.5m対等ブレークアウト(デフォルト)
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-10~60°C
保存温度範囲
-40~85°C
特徴
品質が保証されたキャリアグレードケーブル
優れたケーブルアセンブリは、ケーブル曲げ時の光損失を減らし、さまざまなケーブル要件を簡単に満たします。
20/10D最小曲げ半径
G.657.A1ファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだ保管と配線を行うことができます。
ブレイクアウトキット
ブレイクアウトキット付きケーブルは管理が簡単で、ケーブルスペースを節約できます。
事前に終端処理されたコネクタ
スプライシングやコネクタアセンブリがないため、多くの時間と手間が省けます。
さまざまな信号感度要求に対応する2つのポーランドタイプ
APCのファイバー端面は8°の角度で研磨され、UPCは角度なしで研磨されます。
2つのコネクタは嵌合してなりません。そうでなければご使用できなくなりますので、ご注意ください。
2つのコネクタは嵌合してなりません。そうでなければご使用できなくなりますので、ご注意ください。
UPCは、主にテレビ、電話、およびデータシステムに使用されます。
APCは、主にFTTX、PON、およびその他のWDMシステムに使用されます。
多様なケーブル配線ゾーンで使用される3つのジャケット材質
OFNP、PVC、LSZHジャケットの違いを理解することは重要です。これは、それぞれ異なるタイプが異なる場所で使用されるためです。
ケーブルルーティングを最適化するためのブレイクアウトタイプ
4つの異なるブレークアウト構成がさまざまなニーズを満たします。ケーブルの全長が3m未満の場合、ブレークアウトの長さはデフォルトで0.5mではなく0.3mであることに注意してください。
異なる配線ニーズに対応する2つのケーブル直径
スリムで堅牢な屋内マルチファイバーパッチケーブルは、高密度データセンターのケーブル配線であるだけでなく、
ラックマウントおよびウォールマウントエンクロージャーで終端されています。
ラックマウントおよびウォールマウントエンクロージャーで終端されています。
ラック/壁取り付けエンクロージャ用の0.9mmケーブル。
高密度ケーブル用の2.0mmケーブルです。
使用上の注意
本製品をご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください。
第一に
ブレイクアウトレッグを引っ張るときは、力を入れすぎないようにしてください。
第二に
ブレイクアウトレッグを曲げるときは、曲げ半径を10D以内に制御してください。
第三に
ブレイクアウトキットは、横力と過度の引っ張り力に耐えることができません。
Q&A
質問する
全て (16)Cable Diameter (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
24
5
0
0
0
M***y
United States
2021年1月20日
The cables were great for our project, and affordable.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0P***m
United States
2018年10月29日
I was very pleased with how easy it was to special order these fiber optic cables. Every aspect was perfect.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***n
Germany
2017年11月28日
The cables I used before seem too "old" for me, these cables from FS.COM really nice and worked well. HIghly recommended.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品