FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真は6に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真は6に関するものです。

M6200-CH2U 7スロット 2Uマネージドシャーシアンロードプラットフォーム(冗長DC電源とファン、WEB/SNMP管理対応)

#204099
#204099

WEB 1+1 DC電源 1xファンモジュール

FS P/N: M6200-CH2U
12 販売数
20 レビュー
0 質問内容
プロジェクトのお問い合わせ
2年間保証
30日間返品
30日間交換

M6200-CH2U 7スロット 2Uマネージドシャーシ(プラットフォームアンロード、冗長DC PSU、WEB/SNMP管理対応)

M6200シリーズ2Uマネージドシャーシは、MUX/DEMUX/EDFA/OEO/OLP/DCMモジュールをサポートし、すべての重要なコンポーネント、電源、管理モジュール、インターフェイスモジュールはホットスワップ対応で、オンラインでのフィールド交換が可能です。帯域外OSCリモート管理およびNMS管理をサポートします。

M6200シリーズは、効率的で導入が容易なソリューションを提供します。I多様な光層基板を持ち、主制御基板の1+1保護、視覚管理をサポートし、安全で効率的なシームレス配備を実現し、教育、小売、娯楽、その他の産業で使用でき、高いO&Mコストと複雑な配備の問題を解決できます。


注:このシャーシには、NMUメインコントロールカード、冷却ファン、電源が付属しています。

製品規格
スロット数
7スロット
エンクロージャタイプ
ラックマウント可能
電源
デュアルDC電源、-36V ~ -72VDC
ホットスワップ対応
消費電力
< 300W
相対湿度
10% ~ 90% (結露なし)
管理方式
WEB、SNMP v2
ネットワークインタフェース
2x SFP LANポート 100Base-X
4x RJ45 LANポート 10/100Base-T
寸法(HxWxD)
3.46''x17.48''x12.80''(88×444×325mm)
動作温度範囲
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
保存温度範囲
-10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
多様なサービスニーズに対応する2Uプラットフォーム

このシャーシは、OEO/EDFA/DCMMUX&DEMUX/R&B/OLP用に最大7スロットをサポートし、光ネットワーク伝送を実現します。

冷却ファンと電源の冗長化
2つのホットスワップ対応ファンにより、優れた冷却と電力削減を実現します。1+1デュアル電源がネットワーク伝送の信頼性を確保します。
7台のプラグインモジュール
低消費電力< 300W
左から右への気流
高度に統合されたワンストッププラットフォーム
M6200シリーズプラットフォームは、10G DWDM長距離サービスを提供する統合ソリューションです。ネットワーク全体を簡単に管理できるGUI管理システムを搭載しています。
マルチレートクライアントサービス
GE/2.5G/10G/40G/100Gのマルチサービスレートをサポートします。
冗長バックアップ
デュアルNMUと電源により、ネットワークの信頼性が向上します。
簡単な操作と管理
オンサイトでもリモートでも、いつでも管理できます。
WEB管理でネットワークを監視
WEB管理で重要なデータ、アラーム、レポートなどをいつでも簡単に確認できます。
WEB管理
障害管理
監視管理
DWDM長距離ソリューションに適したマルチサービスプラットフォーム

M6200シリーズは、アグリゲーション・アクセス・ネットワークに適しており、教育、中小企業、政府、オペレーター、その他の業界に効率的なソリューションを提供します。

ラック台数
2U
5U
スロット数
7スロット
18スロット
電源
デュアルDC電源、-36VDC ~ -72VDC
デュアルDC電源、-36VDC ~ -72VDC
消費電力
< 300W
< 350W
管理方式
WEB、SNMP v2
WEB、SNMP v2
ネットワークインタフェース
2x SFP LANポート 100Base-X
4x RJ45 LANポート 10/100Base-T
2x SFP LANポート 100Base-X
4x RJ45 LANポート 10/100Base-T
寸法(HxWxD)
3.46''x17.48''x12.80''(88x444x325mm)
8.74"x17.48"x8.86"(222x444x225mm)
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
    5.0
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    20
    0
    0
    0
    0

    A***a

    United States

    2023年12月16日
    5.0
    Installed these two days ago and they’ve been working fine. Good price.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    M***k

    United States

    2023年12月11日
    5.0
    Really thanks for the good service. Your support is amazing
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    T***s

    United States

    2023年12月04日
    5.0
    Working great! Shipping was quick and service is great.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    その他関連リソース
    最近閲覧した製品