CA-R006ポールマウントブラケットは、FS IPカメラをポールマウントに取り付ける際に使用します。このブラケットは頑丈な構造で、耐候性があり、簡単に設置でき、手の届きにくい場所での使用に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
CA-R006、固定レンズ式ポールマウントアダプター
#186537
#186537
1,902円 (税込)
FS P/N: CA-R006
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年08月19日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
CA-R006 バレットカメラ用ポールマウントブラケット
製品規格
適用範囲
屋外、ポールまたはレール設置
寸法(L × W × H)
127mmx136mmx62.5mm (5”x5.35”x2.46”)
重量
0.34kg(0.75lb)
材質
アルミニウム合金
特徴
全てアルミニウム製、表面スプレー塗装
ブラケットはアルミニウム合金製で、厚く補強され、酸化防止塗料で処理され、防錆、耐腐食、耐酸、耐アルカリ性で、耐用年数が長いという特徴があります。
設置用モニターブラケットに対応
詳細はこちら
複数の取り付け穴があるため、ブラケットを拡張することができ、ステンレス鋼フープの取り付けは簡単で便利です。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品