タップまたはクリックで画像を拡大する
Cisco CWDM-SFP10G-1470互換 10G CWDM SFP+モジュール(1470nm 40km DOM LC SMF)
Hot #15385
Hot #15385
47,389円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP10G-40L
869 販売数
164 レビュー
8 Q&A
波長:
グローバル倉庫36点在庫あり、配達予定日2024年06月24日月曜日
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
Cisco CWDM-SFP10G-1470互換 10G CWDM SFP+モジュール (SMF、1470nm、40km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-SFP10G-1470
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.0957Gbps
波長
1470nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-1~4dBm
受信感度
< -16dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
10G向けの優れたパフォーマンスと品質
内蔵のSemtechドライブチップを備えたSFP光モジュールは、10Gリンクで高速かつ低電力を提供します。
Semtechドライブチップ
安定した伝送
≤ 1W
低消費電力
CWDM DFBレーザー
生産性を確保
大容量CWDM伝送
CWDMモジュールとMUX/DEMUXデバイスは、光ファイバネットワークの容量と効率を向上させ、柔軟な波長調整を可能にし、ネットワークアーキテクチャを簡素化します。
低コストかつ短距離のアプリケーション
CWDMモジュールは、その広い波長間隔と費用対効果により、通常、MANやリモートネットワークアクセスなどの中距離から長距離のシナリオで使用されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (8)Compatible Modules (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
114
37
13
0
0
P***r
United States
2023年10月25日
I do enjoy browsing the FS.com website! Lots of ideas come to mind. If I have any questions, I will be in touch.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***y
United States
2023年9月25日
So far, the modules are performing as we expected and meet our needs. We haven’t encountered any challenges with the modules.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0E***g
United States
2023年7月13日
The package arrived on Friday as expected and the item functions perfectly. I have nothing but positive things to say. The item was priced well, the ordering process was easy, and the shipping was fast. I will definitely use FS in the future if I need other fiber modules or networking devices like this.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品