FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はKJ-SMLCDXに関するものです。
この写真はKJ-SMLCDXに関するものです。
この写真はKJ-SMLCDXに関するものです。
この写真はKJ-SMLCDXに関するものです。
この写真はKJ-SMLCDXに関するものです。
この写真はKJ-SMLCDXに関するものです。
この写真はKJ-SMLCDXに関するものです。
この写真はKJ-SMLCDXに関するものです。
この写真はKJ-SMLCDXに関するものです。
この写真はKJ-SMLCDXに関するものです。
この写真はKJ-SMLCDXに関するものです。
この写真はKJ-SMLCDXに関するものです。

LC/UPC-LC/UPC シングルモード ファイバキーストーンジャック(デュプレックス)

Hot #143313
Hot #143313

プラスチック製 ジルコニアスリーブ ≤ 0.2dB

317円 (税込)
FS P/N: KJ-SMLCDX
23.1K 販売数
1 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫622点在庫あり、配達予定日2024年06月24日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

LC/UPC - LC/UPC デュプレックス シングルモード ファイバキーストーンジャック

2本のLC光ファイバケーブルを接続し、ケーブルの長さを延長するためのファイバキーストーンジャックです。デュプレックスアダプターは、2つのシンプレックスコネクターまたは1つのデュプレックスコネクターに対応しています。

ファイバキーストーンジャックは、キーストーンパッチパネルや標準的な開口部を持つウォールプレートに簡単にスナップできるように設計されており、壁を通してケーブルを配線することができ、ファイバーネットワークへの接続に便利で、家庭やオフィスにファイバを導入するための素晴らしいソリューションとなります。FSでは、シングルモード、マルチモード(OM3、OM4)など、高精度、低挿入損失のLC/SC/STコネクタのファイバキーストーンジャックを提供しています。

仕様一覧
コネクタの種類
LC-LC
ボディスタイル
デュプレックス
研磨方法
UPC
ファイバ種類
シングルモード
挿入損失
≤ 0.2dB
耐久性
1000回
取付タイプ
リデュースドフランジ
アライメントスリーブの材質
セラミック
青色
難燃率
UL94-V0
パッケージ数量
1
RoHS対応状況
対応
動作温度範囲
-25 ~ 70℃(-13 ~ 158℉)
保存温度範囲
-25 ~ 70℃(-13 ~ 158℉)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
工具不要のファイバキーストーンジャックモジュール

高精度な部品とツールレス設計により、このファイバキーストーンジャックは、2本の光ファイバケーブルの接続に理想的な選択肢であると同時に、クリーンでプロフェッショナルな設置に貢献します。

One-piece Design Dust Cap

アダプターに埃が入らないようにし、清潔に保つ

スナップインキーストーンジャッククリップ

ツールレスで迅速なインストールを実現

ジルコニアセラミックスリーブ

低挿入損失で高精度なアライメントを実現

光ファイバと銅線の混在を可能にするハイブリッドソリューション

これらのキーストーンジャックは、標準サイズのキーストーンオープンを持つあらゆるウォールプレート、パッチパネル、表面実装ボックスに対応し、ファイバケーブルと銅線ケーブルを同時に混在させることが可能です。

Q&A
質問する
全て (3)Matching Product (2)Structure (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1
0
0
0
0

D***d

Austria

2023年4月04日
5.0
Sehr gute Passform, qualitativ hochwertig. sehr zu empfehlen!

Very good fit, high quality. highly recommended!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品