FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はPLC-108-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-108-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-108-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-108-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-108-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-108-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-108-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-108-MM-90-SCA-15に関するものです。

1x8 PLC型光スプリッタ(ミニモジュール、900μm、SC/APC、シングルモード)

Hot #12491
Hot #12491

50:50 ≤10.5dB IL ≤0.2dB PDL 配光ボックス ラック

2,219円 (税込)
FS P/N: PLC-108-MM-90-SCA-15
33.3K 販売数
152 レビュー
10 Q&A
グローバル倉庫395点在庫あり、配達予定日2024年06月13日木曜日
200 点仕入れ中、配達予定日2024年07月29日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

1x8 ブロックレス PLC型光スプリッタ、シングルモード、900μmファイバ、SC/APCコネクタ

プレーナ光波回路 (PLC) 光スプリッタは、セントラルオフィス(CO)からの光信号を複数の構内位置に分配するためにシリカ光導波路技術を使用して製造される一種の光パワー管理装置です。

ブロックレスPLC型光スプリッタは、ベアファイバスプリッタよりも強力なファイバ保護を備えています。これは、カセットスプリッタの小型化の結果です。それは主にさまざまな接続や分配ボックスやネットワークキャビネットに使用されます。

仕様一覧
パッケージスタイル
ミニモジュール
構成タイプ
1x8
ファイバグレード
G.657A1
ファイバ種類
シングルモード
コネクタの種類
SC/APC
分割比
50/50
入出力ファイバ径
900μm
入出力ファイバ長
1.5m
挿入損失
≤ 10.5dB
反射減衰量
≥ 55dB
損失均一性
≤ 0.8dB
指向性
≥ 55dB
偏光依存損失(PDL)
≤ 0.2dB
温度依存損失
≤0.5dB
波長依存損失
≤ 0.3dB
動作帯域幅
1260 ~ 1650nm
寸法(HxWxD)
0.16"x2.36"x0.28" (4x60x7mm)
温度範囲
動作 -40 ~ 85℃(-40 ~ 185°F)
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

プレミアムファイバスプリッターが安定した伝送を保証

コンパクトな構造と曲げに影響されないケーブルにより、ブロックレススプリッターは使用中の歪みが少なくなり、信頼性の高い光伝送が保証されます。

低曲げ損失ファイバ

最小曲げ半径が10mmのG.657A1ケーブルを使用すると、ケーブルの配線をよりきつくしたり、曲げたりすることができます。

ナノジルコニアセラミックフェルール

ナノジルコニアセラミックフェルールは、最大10.5dBのILと55dBの最小RLを提供します。

SC/APCコネクタ

ファイバにはプラグアンドプレイ用のSC/APCコネクタが含まれており、接続する必要はありません。

光信号の一様分布

PLCスプリッターを使用すると、各スプリッター出力ポートの送信電力を同じにすることができるため、ネットワーク設計が簡素化され、コストが削減されます。

FTTXプロジェクトおよびデータ通信センターで広く使用される

光スプリッターは、単一のPONインターフェイスを多くの加入者間で共有できるようにすることで、パッシブ光ネットワーク(EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTH など)で重要な役割を果たしてきました。

仕様一覧

1x8 ブロックレス PLC型光スプリッタ、シングルモード、900μmファイバ、SC/APCコネクタ

プレーナ光波回路 (PLC) 光スプリッタは、セントラルオフィス(CO)からの光信号を複数の構内位置に分配するためにシリカ光導波路技術を使用して製造される一種の光パワー管理装置です。

ブロックレスPLC型光スプリッタは、ベアファイバスプリッタよりも強力なファイバ保護を備えています。これは、カセットスプリッタの小型化の結果です。それは主にさまざまな接続や分配ボックスやネットワークキャビネットに使用されます。

仕様一覧
パッケージスタイル
ミニモジュール
構成タイプ
1x8
ファイバグレード
G.657A1
ファイバ種類
シングルモード
コネクタの種類
SC/APC
分割比
50/50
入出力ファイバ径
900μm
入出力ファイバ長
1.5m
挿入損失
≤ 10.5dB
反射減衰量
≥ 55dB
損失均一性
≤ 0.8dB
指向性
≥ 55dB
偏光依存損失(PDL)
≤ 0.2dB
温度依存損失
≤0.5dB
波長依存損失
≤ 0.3dB
動作帯域幅
1260 ~ 1650nm
寸法(HxWxD)
0.16"x2.36"x0.28" (4x60x7mm)
温度範囲
動作 -40 ~ 85℃(-40 ~ 185°F)
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
プレミアムファイバスプリッターが安定した伝送を保証

コンパクトな構造と曲げに影響されないケーブルにより、ブロックレススプリッターは使用中の歪みが少なくなり、信頼性の高い光伝送が保証されます。

低曲げ損失ファイバ

最小曲げ半径が10mmのG.657A1ケーブルを使用すると、ケーブルの配線をよりきつくしたり、曲げたりすることができます。

ナノジルコニアセラミックフェルール

ナノジルコニアセラミックフェルールは、最大10.5dBのILと55dBの最小RLを提供します。

SC/APCコネクタ

ファイバにはプラグアンドプレイ用のSC/APCコネクタが含まれており、接続する必要はありません。

光信号の一様分布

PLCスプリッターを使用すると、各スプリッター出力ポートの送信電力を同じにすることができるため、ネットワーク設計が簡素化され、コストが削減されます。

FTTXプロジェクトおよびデータ通信センターで広く使用される

光スプリッターは、単一のPONインターフェイスを多くの加入者間で共有できるようにすることで、パッシブ光ネットワーク(EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTH など)で重要な役割を果たしてきました。

顧客のレビュー

その他関連リソース

2,219円 (税込)

グローバル倉庫395点在庫あり