平面光波回路(PLC)スプリッターは、1本の入力ファイバから複数の出力ファイバへの均等な分割比を持つシングルモードスプリッターです。平面光波回路技術をベースにしており、小型で信頼性の高い低コストの配光ソリューションを提供します。FS.COMでは、1×2 - 1×64、2×2 - 2×64の1UラックマウントタイプのファイバPLCスプリッターをはじめ、1×N、2×Nの各種PLCスプリッターをご用意しております。これらはいずれも優れた光学性能、高安定性、高信頼性を備えており、様々なアプリケーションの要求に応えることができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1x16 PLC型ファイバスプリッタ(1U 19" ラックマウント、SC/APC、シングルモード)
#121407
#121407
14,105円 (税込)
FS P/N: PLC-116-1U-SCA
4.4K 販売数
39 レビュー
7 Q&A
グローバル倉庫136点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
1×16ファイバPLCスプリッター、1Uラックマウントタイプ、シングルモード
仕様一覧
パッケージスタイル
ラックマウント
構成タイプ
1x16
ファイバグレード
G.657A1
ファイバ種類
シングルモード
コネクタタイプ
SC/APC
分割比
50/50
挿入損失
≤ 13.8dB
反射減衰量
≥ 55dB
損失均一性
≤ 1.2dB
指向性
≥ 55dB
偏光依存損失(PDL)
≤ 0.3dB
温度依存損失
≤ 0.5dB
波長依存損失
≤ 0.5dB
動作帯域幅
1260 ~ 1650nm
寸法(HxWxD)
1.73"x19.00"x9.84" (44x482.6x250mm)
温度範囲
動作 -40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
保存 -40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
保存 -40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
特徴
安定した伝送を実現する1×16ファイバスプリッター
ナノジルコニアセラミックフェルールとG.657.A1ファイバが優れた光学性能を発揮します。
挿入損失 ≤13.8dB
偏光依存損失≤ 0.3dB
反射減衰量≥ 55.0dB
19インチのネットワークラックまたはキャビネット用に設計されたプラグアンドプレイ
埃や熱に強いアルミ合金製の1Uラックエンクロージャーは、ファイバをしっかりと保護し、設置やメンテナンスにも便利です。
FTTXプロジェクトやデータ通信センターで広く使われている
光スプリッターは、EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTHなどの受動型光ネットワークにおいて、1つのPONインターフェイスを多くの加入者で共有するために重要な役割を果たしています。
Q&A
質問する
全て (7)Application (3)Latency (1)Matching Product (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)Waterproof (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
35
4
0
0
0
F***o
United Kindom
2021年10月31日
I consulted the technicians of FS. They helped me solve some technical problems about my new project as I posted my topology,and instructed me to go for the right products.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0H***s
United Kingdom
2021年9月29日
I tested the IL and it was as stated in the datasheet. A trustworthy brand.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***e
United States
2021年3月09日
This plc splitter module was shipped quickly and I had no problems with my order.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品