Il passo successivo al cavo standard Cat5e, Cat6 è un cavo di rete a "4 coppie intrecciate" utilizzato per applicazioni Ethernet 1000Base-T fino a 550MHz, può anche fornire una velocità di 10G con 30-40m di distanza di trasmissione. Questo cavo è perfetto per tutte le tue installazioni di rete avanzate.
Clicca per aprire la vista espansa
Cavo Cat6 Ethernet Bulk, 1000ft (305m), Listato UL, 24AWG Trefoli di Puro Rame Nudo, 550MHz, Non Schermato (UTP), PVC CM (Blu)
Cavo Cat6 Ethernet Bulk, 1000ft (305m), Listato UL, 24AWG Trefoli di Puro Rame Nudo, 550MHz, Non Schermato (UTP), PVC CM (Blu)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Circondato da una schermatura complessiva a treccia e da una lamina metallica, impedisce le interferenze EMI o di segnale.
Il rivestimento dei cavi Ethernet è disponibile in diversi tipi e materiali. È importante conoscere le differenze tra i cavi CM, CMR e CMP, perché ogni tipo viene utilizzato in luoghi diversi.
Cavo in rame puro a trefoli, facile da estrarre.
I codici di cablaggio T568A e T568B sono entrambi consentiti dagli standard di cablaggio ANSI/TIA-568-C. L'unica differenza tra T568A e T568B è che le coppie arancioni e verdi sono scambiate.
Massima flessibilità per soddisfare i requisiti di un sistema unico. Ideale per applicazioni di rete multiple.
Videos
Cavo Cat6 Ethernet Bulk, 1000ft (305m), Listato UL, 24AWG Trefoli di Puro Rame Nudo, 550MHz, Non Schermato (UTP), PVC CM (Blu)
Il passo successivo al cavo standard Cat5e, Cat6 è un cavo di rete a "4 coppie intrecciate" utilizzato per applicazioni Ethernet 1000Base-T fino a 550MHz, può anche fornire una velocità di 10G con 30-40m di distanza di trasmissione. Questo cavo è perfetto per tutte le tue installazioni di rete avanzate.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Circondato da una schermatura complessiva a treccia e da una lamina metallica, impedisce le interferenze EMI o di segnale.
Il rivestimento dei cavi Ethernet è disponibile in diversi tipi e materiali. È importante conoscere le differenze tra i cavi CM, CMR e CMP, perché ogni tipo viene utilizzato in luoghi diversi.
Cavo in rame puro a trefoli, facile da estrarre.
I codici di cablaggio T568A e T568B sono entrambi consentiti dagli standard di cablaggio ANSI/TIA-568-C. L'unica differenza tra T568A e T568B è che le coppie arancioni e verdi sono scambiate.
Massima flessibilità per soddisfare i requisiti di un sistema unico. Ideale per applicazioni di rete multiple.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
267,18 € (Incl. IVA)