Densité Standard FHU
Solutions Pré-Assemblées pour les Entreprises
Disponible dans les cassettes breakout MTP®-LC et les panneaux adaptateurs LC/SC.
Crée un système complet 1U 19" pour la connectivité.
Conçu pour un déploiement rapide et une maintenance simple.
Haute Densité FHD
Des Solutions Polyvalentes pour les Petits Centres de Données et Entreprises
Disponible dans une gamme de boîtiers, panneaux et cassettes.
Plusieurs types et tailles de produits pour répondre aux divers besoins d\'application.
Système flexible à haute densité pour une utilisation optimale de l'espace.
Ultra Haute Densité FHZ
Maximise la Densité pour les Grands Centres de Données et Grandes Entreprises
Disponible dans un boîtier de montage en rack and des cassettes MTP®-12.
Accès ouvert à l\'avant et à l\'arrière pour une solution ultra haute densité.
Offre la possibilité d'augmenter la densité en fonction de l'évolution des besoins de l'entreprise.
Solution de Câblage à Fibre Optique pour Centre de Données
Utilisé dans la distribution EDA, HDA ou MDA du centre de données pour une connexion rapide et efficace, offrant une haute densité, une modularité, une fiabilité et une haute performance.
-
Tiroir Optique FHD Déchargé à Haute Densité, Montage en Rack 1U, avec Couvercle Supérieur Amovible sans Outil, Peut Accueillir jusqu'à 4 Cassettes ou Panneaux FHD, 144 Fibres (LC)
-
Panneau d'Adaptateur à Fibre Optique FHD, 24 Fibres OS2 Monomode et 12 Ports Adaptateurs LC UPC Duplex (Bleu) , Manchon en Céramique
-
1m (3ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Duplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm
-
Large Panneau Passe Câble Vertical en Plastique 5U 3" avec Crochet de Rayon de Courbure
-
Tiroir Optique Coulissant FHD Déchargé à Haute Densité, Montage en Rack 1U, Peut Accueillir jusqu'à 4 Cassettes ou Panneaux FHD, 144 Fibres (LC)
-
Cassette FHD MTP®-24, 24 Fibres OM4 Multimode, MTP® vers 12x LC Duplex (Aqua), Type A, 0,35dB Maxi
-
10m (33ft) Câble Trunk MTP®- 24 (Femelle) vers MTP®- 24 (Femelle) OM4 Multimode, Élite, 24 Fibres, Type A, Plénum (OFNP), Magenta
-
2m (7ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm
-
Tiroir Optique FHZ Premium Ultra HD Déchargé, 216 Fibres, Montage en Rack 1U, Peut Accueillir jusqu'à 6 Cassettes FHZ, 216 Fibres (LC)
-
Cassette FHZ MTP® 36 Fibres OM4 Multimode, 3x MTP®-12 vers LC, Polarité Universelle
-
2m (7ft) Câble Trunk MTP®-12 (Femelle) vers MTP®-12 (Femelle) OM4 Multimode, Élite, 12 Fibres, Type B, Plénum (OFNP), Magenta
-
1m (3ft) Jarretière Optique BIF LC UPC vers LC UPC Uniboot Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm
Solution de Câblage à Fibre Optique pour les Entreprises
Offre une solution de câblage de bout en bout intégrée dans l'entreprise qui répond aux exigences de votre réseau de communication.
-
Coffret de Montage Mural FHD à Fibre Optique Déchargé, 48 Fibres (LC), Double Portière, Peut Accueillir jusqu'à 2 Cassettes ou Panneaux FHD
-
Panneau d'Adaptateur à Fibre Optique FHD, 24 Fibres OS2 Monomode et 12 Ports Adaptateurs LC UPC Duplex (Bleu), Manchon en Céramique
-
1m (3ft) Pigtail à Fibre Optique à Code Couleur LC UPC 12 Fibres OS2 Monomode, Sans Gaine
-
Support de Plateau d'Epissure pour Coffret de Montage Mural FHD
-
Plateau d'Épissure Optique, 24 Fibres, Plastique, 0,72" x 6,26" x 4,13"
-
Manchons pour Protection d'Épissure de Fibre Optique - Seule Fibre, 1,2 x 60mm 100pcs/pkg
-
FHU 1U Breakout Cassette, 96 Fibers OS2 Single Mode, Universal Polarity, 12x MTP®-8 to 24x LC Quad (Blue), 0.35dB max
-
2m (7ft) Câble Trunk MTP®-12 (Femelle) vers MTP®-12 (Femelle) OS2 Monomode, Élite, 12 Fibres, Type B, Plénum (OFNP), Jaune
-
1m (3ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Duplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm
Vidéo Associée
- 03:35
Solutions de Câblage Structuré pour
Centre de Données - 01:09
Panneaux d'Adaptateur FHD
pour Câblage à Haute Densité - 01:33
Panneau Modulaire FHD
pour le Câblage Multimédia - 00:48
Cassettes Breakout FHU
pour 40G/100G vers 10G/25G