Le Multimètre à Fibre Optique FHOM-202 est une unité intégrée de mesureur de puissance optique et de localisateur visuel de défauts de taille compacte et légère. Il permet d'effectuer des mesures de puissance optique et de perte et de détecter visuellement les défauts de fibre. Son usage est principalement pour les réseaux FTTx et tests de fibres optiques. Ce testeur peut effectuer des tests en boucle fermée, et peut également fonctionner individuellement.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Mesureur de Puissance Optique + Localisateur Visuel de Défaut FHOM-202, avec Connecteur Universel de 2,5mm
Mesureur de Puissance Optique + Localisateur Visuel de Défaut FHOM-202
Caractéristiques
Tests de haute précision permettent de mesurer la puissance optique absolue et les pertes relatives
Une fois le test terminé, l'appareil s'éteint automatiquement
Combinaison de mesureur de puissance intégré et le localisateur de défault dans un même appareil
Haute Précision
Utilise une technologie de mesurage sophistiquée, avec une marge d'erreur de 0,01dB
Tête Laser Excellente
Concentration élevée en fibre et faible divergence, pénètre facilement à travers la fibre.
Connecteur Optique Universel
Le connecteur universel de 2,5mm permet une connexion simplifiée aux connecteurs SC, ST et FC.
Un design simple et clair des touches qui facilite son utilisation. Grâce à la lumière LED, cet appareil peut émettre une lumière continue ou à éclats de code SOS selon vos besoins.
Le Multimètre Optique FHOM-202 élimine les inconvénients de transporter deux appareils sur le site d'essai. Largement utilisée dans les réseaux FTTx et pour les tests de fibres optiques, il adopte une application à interface unique pour la mesure de puissance et détection des défauts.
Mesureur de Puissance Optique + Localisateur Visuel de Défaut FHOM-202
Le Multimètre à Fibre Optique FHOM-202 est une unité intégrée de mesureur de puissance optique et de localisateur visuel de défauts de taille compacte et légère. Il permet d'effectuer des mesures de puissance optique et de perte et de détecter visuellement les défauts de fibre. Son usage est principalement pour les réseaux FTTx et tests de fibres optiques. Ce testeur peut effectuer des tests en boucle fermée, et peut également fonctionner individuellement.
Tests de haute précision permettent de mesurer la puissance optique absolue et les pertes relatives
Une fois le test terminé, l'appareil s'éteint automatiquement
Combinaison de mesureur de puissance intégré et le localisateur de défault dans un même appareil
Haute Précision
Utilise une technologie de mesurage sophistiquée, avec une marge d'erreur de 0,01dB
Tête Laser Excellente
Concentration élevée en fibre et faible divergence, pénètre facilement à travers la fibre.
Connecteur Optique Universel
Le connecteur universel de 2,5mm permet une connexion simplifiée aux connecteurs SC, ST et FC.
Un design simple et clair des touches qui facilite son utilisation. Grâce à la lumière LED, cet appareil peut émettre une lumière continue ou à éclats de code SOS selon vos besoins.
Le Multimètre Optique FHOM-202 élimine les inconvénients de transporter deux appareils sur le site d'essai. Largement utilisée dans les réseaux FTTx et pour les tests de fibres optiques, il adopte une application à interface unique pour la mesure de puissance et détection des défauts.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
45,00 € HT
54,00 € TTC